Grupo de productos
Conectores Ethernet
La división Marine, Oil & Gas (MOG) de TE ofrece una amplia gama de conectores de acople en seco y enchufables en húmedo aptos para aplicaciones Ethernet Cat 5 y Cat 5e.
Al utilizar diseños de conectores ya establecidos, incorporar nuevas soluciones de cables y aplicar métodos de terminación de especialidad, TE ha desarrollado una gama de alta integridad de soluciones de mazos de cables Ethernet que permite alcanzar altas tasas de transmisión de datos, incluso en entornos hostiles.
Descargue el folleto
Conectores Ethernet MINI-CON
Características
- Conector de acople en seco
- Conector pequeño, robusto y de alta densidad
- Velocidad de hasta 1 Gb/s
- Longitud máxima del cable: 90 m
- 16 000 psig acoplado (aprox., 36 000 ft/10 500 m)

Conectores Ethernet serie 55
Características
- Conector de acople en seco
- Compatibilidad con una variedad de aplicaciones marítimas, incluidos los vehículos operados a distancia (ROV)
- Velocidad de hasta 1 Gb/s
- Longitud máxima del cable: 80 m
- 10 000 psig acoplado (aprox., 22 500 ft/7000 m)

Conectores Ethernet HUMMER
Características
- Conector de acople en seco
- Diseño de conector ultra miniatura
- Conector de mamparo disponible en latón y acero inoxidable
- Velocidad de hasta 1 Gb/s
- Longitud máxima del cable: 90 m
- 10 000 psig acoplado (aprox., 22 500 ft/7000 m)

Conectores Ethernet SEA-MATE
Características
- Conector de acople en húmedo
- Insertos intercambiables para una mayor flexibilidad
- Velocidad de hasta 1 Gb/s
- Longitud máxima del cable: 90 m
- 7500 psig acoplado y no acoplado (aprox., 17 300 ft/5270 m)

Conectores Ethernet Micro WET-CON
Características
- Conector de acople en húmedo
- Diseño de conector pequeño y liviano
- Velocidad de hasta 1 Gb/s
- Longitud máxima del cable: 90 m
- 10 000 psig acoplado (aprox., 22 500 ft/7000 m)
- Disponible además en la versión Ethernet de potencia

Conectores Ethernet HydraElectric
Características
- Conector de acople en húmedo
- Certificación según la especificación SEAFOM TSD-02/API 17F
- Hasta 100 Mbit/s
- Certificado para su uso hasta los 4000 m de profundidad de agua
- 12 contactos
- Apto para aplicaciones de pin a pin de 1500 V de CC y 1000 V de CA, el conector de acople en húmedo HydraElectric permite establecer una comunicación Ethernet de alta velocidad basada en cobre. Esta línea de conectores además es compatible con los estándares de la industria para protocolos Ethernet, incluida la compatibilidad con el protocolo CAN bus.