Gama completa de productos para terminaciones de conectores, terminaciones blindadas, unidades de separación y cánisters de empalme.
El sistema Multi-Plex System (MUX) representa la principal solución con instalación en campo. Este sistema se compone de una solución robusta de conectores con presurización positiva, un conjunto de terminación blindada (ATA) para aplicaciones submarinas y una unidad de separación.
Durante los últimos años, la búsqueda de petróleo ha requerido operaciones en aguas cada vez más profundas por parte de unidades móviles de perforación en alta mar. La perforación a grandes profundidades impone fuertes demandas a los equipos, en particular al cable y los conectores que se emplean para enlazar las operaciones submarinas con la superficie.
La gama de sistemas MUX de la línea SEACON de TE Connectivity (TE) se compone de soluciones de conectores de 1 atmósfera con presurización positiva, así como de un sistema de terminación de cable submarino que cuenta con una unidad de separación en el conjunto de terminación blindada (ATA) y con un conector.
Conector de la serie con cubierta metálica (MSS)
Desde el inicio de sus operaciones, TE Connectivity (TE) ha adaptado los productos existentes para satisfacer las nuevas necesidades del mercado. Durante décadas, la gama de conectores SEACON MSS de TE ha ofrecido una alta densidad de contacto y una variedad de configuraciones de potencia y señal para satisfacer los requisitos de alimentación y datos en aplicaciones submarinas del cliente. Estos conectores se diseñaron de acuerdo con la especificación API 16D, API 17E, API 17F del American Petroleum Institute (Instituto Estadounidense del Petróleo, API) y, cuando se requiere, también pueden brindar compatibilidad con la especificación API 6A.
Conectores de la serie con cubierta metálica (MSS)
CARACTERÍSTICAS
- Satisface los requisitos de las secciones relevantes de las especificaciones API 16D, API 17E y API 17F
- Sellado redundante en todas las interfaces de barrera de presión y múltiples puertos de prueba para pruebas y verificación de arandelas de fuerza en campo
- 8 tamaños de cubierta
- Hasta 10 000 psig (aprox., 22 500 ft/7000 m)
Descargue el folleto

Sistema MUX con instalación en campo
El conector MUX es una terminación mecánica y electroóptica que se compone de un sistema integral que no depende de ningún sistema de compensación externo e independientes para aplicar una sobrepresión constante (presión interna mayor que la presión externa) al extremo del cable ni al volumen de terminación. La sobrepresión ayuda a prevenir la intrusión de agua en la cámara de terminación, lo que podría a causa del ingreso de agua en los hilos conductores o por un fallo del sello. En el sistema de terminación del cable, el conjunto ATA se fija a una horquilla (ojillo de la superficie de montaje) en una ubicación conveniente a la altura de la pila del preventor de reventones (BOP). Por otro lado, el conector MUX se acopla a un módulo transformador de forma transversal o, directamente, al módulo electrónico submarino (pod). El tema de la orientación, que puede representar un problema con un conector convencional, se elimina debido a la unidad de separación que interconecta el conjunto ATA con el BOP, una característica que además permite una conexión en intervalos de 90 grados.
Descargue el folleto
Sistema MUX con instalación en campo
CARACTERÍSTICAS
- Conector más liviano y manejable que los conectores heredados
- Función de terminación blindada independiente de la función de conector eléctrico y una función de separación con control
- Función de verificación visual de presión correcta en el ambiente incorporada en el conector
- Capacidad para comprobar de forma eléctrica la contaminación del fluido sin tener que abrir el conector

Unidad de separación
La unidad de separación ayuda a proporcionar un medio destinado reducir el daño que se origina cuando una tensión extrema del cable MUX rompe una terminación. La unidad se diseñó para anclar una unidad de terminación blindada a un soporte de horquilla que se encuentra en el extremo submarino del elevador, o bien al bastidor del sistema de control. El concepto de separación se basa en la tecnología de pin de seguridad. El material de pin de seguridad con una baja relación final-límite de elasticidad se utiliza para mejorar la precisión de la carga de separación dirigida.
Descargue el folleto
Unidad de separación
CARACTERÍSTICAS
- Longitud total: 16,25 cm (6,4 in)
- Diámetro total: 4,06 cm (1,6 in)
- Pin de seguridad reemplazable
- Modo de fallo no destructivo
- Clasificación de profundidad: profundidad oceánica total (aprox., 6096 m [20 000 ft])
- Con instalación en campo (sin compuestos)
- Pin de seguridad 17-4 PH SST
- Montaje en horquilla inferior a 1/2 in; pin superior a 3/8 in
- Interfaces con el conjunto de terminación blindada (ATA) SEACON de TE

Conjunto de terminación blindada (ATA)
El conjunto ATA permite que el blindaje contrahelicoidal termine a una distancia suficiente de la conexión eléctrica final en un cable umbilical MUX. Esta característica permite que el manejo de cables con terminación sea mucho más práctico y proporciona un punto de separación en caso de emergencia que ayuda a preservar la integridad del módulo electrónico submarino (SEM). El enchufe del blindaje interior es de tipo mecánico y no se fabrica con epoxi. Gracias a esta tecnología, podemos proporcionar soluciones que alcanzan o superan el 75 % de resistencia a la rotura del cable. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo.
Conjunto de terminación blindada
CARACTERÍSTICAS
- Longitud total: 68,58 cm (27 in)
- Diámetro total: 12,06 cm (4,75 in) en la base
- Interfaces con la unidad de separación SEACON
- Doble cono, enchufe blindado de tipo mecánico
- Clasificación general para la profundidad sellada de arranque: profundidad oceánica total (aprox., 6096 m [20 000 ft]) compatible con cables MUX incrustados y no incrustados con instalación en campo (sin compuestos)
Descargue el folleto

Conjunto de terminación con instalación en campo (FITA)
El conector FITA es una terminación eléctrica que mantiene una presión positiva constante en la cavidad del conector con aceite interno. La presión positiva, que se mantiene a 60 psig mediante un pistón accionado por resorte, disuade el ingreso de agua de los intersticios conductores y de otras fuentes. Dentro del conector, la avanzada tecnología de arranque del conductor ayuda a garantizar la funcionalidad del sistema, incluso cuando el conductor FITA está inundado de agua. El conector FITA se puede instalar y probar en campo. En todo el conector, se utilizan sellos de doble barrera.
Descargue el folleto
Conjunto de terminación con instalación en campo
CARACTERÍSTICAS
- Longitud total: 53,34 cm (21 in)
- Diámetro total: 10,66 cm (4,2 in)
- Cámaras compensadas por presión
- Pin de prueba Megger que permite realizar pruebas de inundación de agua con el conector acoplado
- Clasificación de profundidad: 10 000 ft/0,48 m
- Voltaje: 600 V/corriente: 15 A
- 12 contactos eléctricos núm. 16, nueva versión que incluye contactos de fibra óptica
- Terminaciones para cables modulares y con instalación en campo (sin compuestos)

Enchufe para conector con brida serie MSSQ (MSSQ-FCR)
El enchufe para conector con brida tipo Q de la serie con cubierta metálica (MSSQ-FCR) ha sido parte de la línea de productos estándar SEACON de TE desde hace más de 30 años. Además, este producto se ha utilizado para establecer conexiones a conectores de cable MUX en la industria de la perforación durante más de 20 años. El receptáculo se monta en penetraciones de orificios existentes en diversos módulos submarinos.
El lado de conexión del receptáculo brinda compatibilidad con la línea de enchufes para conectores de cable MSSQ estándar SEACON. La conexión habitual es a un conector de cable MUX con compensación por presión positiva de la serie MSSQ. La serie MSSQ de terminaciones MUX se ofrece únicamente con contactos híbridos y eléctricos de fibra óptica eléctrica. El material estándar del cuerpo es de acero inoxidable grado 316 pasivado, aunque se ofrecen otros materiales a pedido.
Descargue el folleto
Enchufe para conector con brida serie MSSQ
CARACTERÍSTICAS
- Acoplamiento al conector del cable MUX serie MSSQ
- Puerto de prueba con montaje en la arandela de fuerza
- Sellos dobles mediante arandelas de fuerza en todo el conector
- Clasificación de profundidad: 20 000 psig acoplado (aprox., 45 000 ft/13 700 m) y 5000 psig (aprox., 11 500 ft/3516 m) con cara abierta
- Montaje estándar o personalizado en la cavidad de los productos serie MSSQ: consulte las configuraciones disponibles

Productos serie MSSQ-CCP
El enchufe para conectores de cable con cubierta metálica serie Q (MSSQ-CCP) es una terminación de cable MUX que mantiene una presión positiva constante (máximo 60 psig/4,0 bar) del volumen de aceite interno a través de un pistón accionado por resorte. Esta característica ayuda a prevenir el ingreso de agua a los elementos conductores internos, lo cual podría ocasionar cortocircuitos eléctricos. Con el objetivo de sellar cada elemento individual de cable, se forman barreras de agua internas adicionales a través del uso de una avanzada tecnología de sellado de arranque elastométrico. Esto ayuda a garantizar la funcionalidad total del sistema, incluso ante un evento importante en el que el volumen de aceite interno se inunde por completo con agua.
Los productos de la serie MSSQ-CCP se pueden instalar y probar en campo. Actualmente, se ofrecen en configuraciones totalmente híbridas (electroópticas) y eléctricas. Los diseños generales de los conectores son modulares, donde solo el elemento de terminación del cable se debe diseñar de forma independiente para adaptarse a las características de los diferentes cables.
Descargue el folleto
Productos serie MSSQ-CCP
- Longitud total: 615 mm (24,2 in)
- Diámetro total: 120 mm (4,75 in)
- Pin de prueba Megger: permite realizar pruebas de IR no intrusivas para detectar la presencia de agua en el interior del sistema
- Puerto de prueba: se controla la integridad de la arandela de fuerza con el conector acoplado
- Terminaciones modulares de cable
- Con instalación en campo (sin compuestos)
- Volumen de aceite interno del conector con presurización positiva de hasta un máximo de 60 psi (4,0 bar)

Conjunto de terminación umbilical para aplicaciones submarinas (SUTA)
El conjunto SUTA es una unidad de terminación y distribución para cables ópticos. Incluye un sistema integral de compensación de presión equilibrada, un sistema de administración de fibra, una terminación blindada mecánico y penetraciones de alimentación de tubo k de fibra.
Descargue el folleto
Conjunto de terminación umbilical para aplicaciones submarinas
CARACTERÍSTICAS
- Sistema integral de administración de fibra
- Penetraciones de alimentación de fibra óptica de alta presión
- Sellos de arranque
- Clasificación de profundidad: profundidad oceánica total (aprox., 6096 m [20 000 ft])
- Con instalación en campo (sin compuestos)
- Con aceite interno y presión compensada
- Sellos dobles mediante arandelas de fuerza
- Cubierta con apertura deslizante para facilitar el acceso y el montaje
- Bandeja de empalme segura para una máxima estabilidad de la fibra
- Pequeño: 127 mm (5 in) de diámetro y 381 mm (15 in) de longitud
- Terminación de cable con diseño modular para mejorar la compatibilidad con diferentes cables
- Opciones para entrada de cables múltiples
- Opciones para múltiples conexiones

Empalme en campo y en línea de fibras ópticas y terminación blindada
La terminación en línea, de fibra óptica, con empalme en campo y blindaje es un diseño con instalación en campo que permite empalmar dos cables de fibra óptica blindados. Los cables se preparan y los juegos se ensamblan juntos en campo y se someten a pruebas finales de integridad a través de puertos de presión. Estos diseños cuentan con clasificaciones para aplicaciones subacuáticas con cables de 24 fibras ópticas que emplean un empalme de pérdida mínima y alta confiabilidad y una terminación blindada para una carga de tensión de 2040 kg (4500 lb). Se puede adaptar a diferentes tipos de cable, cantidades de fibras y requisitos de terminación blindada.
Descargue el folleto
Empalme en campo y en línea de fibras ópticas y terminación blindada
CARACTERÍSTICAS
- Diseño sometido a pruebas
- Característica de instalación y prueba en campo
- Probado en campo
- Diseño modular, cantidad de fibras, tensión de blindaje y tipo de cable
- Perfil bajo con un diámetro inferior a 114 mm (4,5 in)
- Material de titanio humedecido con agua de mar para el aislamiento del cable central
- Arandelas de fuerza de caucho de nitrilo (NBR)
- Collarines antienganche de acetal
- Cable de arranque de neopreno