Conectores robustos de alta velocidad: velocidades más altas, mayor confiabilidad

Nuestros conectores de alta confiabilidad, alto rendimiento y alta velocidad para aplicaciones aeroespaciales y militares brindan compatibilidad con los estándares VITA, los protocolos VPX, la informática integrada y las conexiones por cable para varios protocolos con velocidades de hasta 10 Gb/s. Estos productos proporcionan una integración sin interrupciones desde la placa de bus común hasta las conexiones de caja a caja. Además, ofrecen más opciones y más flexibilidad para el diseño de sistemas de próxima generación , así como para la satisfacción de las necesidades de SWaP (tamaño, peso y potencia).

Productos destacados:

Conectores robustos de alta velocidad
  • Conector CeeLok FAS-T
  • Conector circular CeeLok FAS-T Nano
  • Conector CeeLok FAS-X
  • Conector Mezalok (VITA 61)
  • Conector MULTIGIG RT 2 (VITA 46)
  • Conector MULTIGIG RT 2‑R (VITA 72)
  • Conector MULTIGIG RT 3 
  • Conector Fortis Zd
  • Familia de productos con contactos quadrax

Conector CeeLok FAS-T

Conector circular y robusto de E/S compatible con aplicaciones de transmisión de 10 Gb/s

El conector CeeLok FAS-T de TE es uno de los conectores de E/S más robusto y pequeño con instalación en campo disponible en el mercado aeroespacial, de defensa y marítimo para aplicaciones de transmisión Ethernet de 10 Gb/s.  Se diseñó para prestar servicio en algunos de los entornos más extremos de la industria y, al mismo tiempo, proporcionar un ahorro sustancial de tamaño y peso a través de un factor de forma pequeño con un tamaño de cubierta 8.  El patrón único de pines en "T" reduce al mínimo la impedancia eléctrica y la diafonía.

Conectores circulares CeeLok FAS-T Nano

Solución flexible, robusta y compacta de conectividad para aplicaciones de transmisión Ethernet de 10 Gb/s

Los conectores circulares CeeLok FAS-T Nano de TE están equipados con las mismas cubiertas que nuestros conectores circulares Nanonics, una solución de renombre en el mercado con sello medioambiental, pero incorporan un inserto mejorado para admitir señales de alta velocidad.  El patrón de contacto en forma de T de 8 posiciones proporciona una característica de cancelación de ruido y desacoplamiento destinada a reducir al mínimo la diafonía y mejorar la integridad de señal.

ceelok fas-t
Conector CeeLok FAS-T
Conector circular CeeLok FAS-T Nano
Conector circular CeeLok FAS-T Nano

Conector CeeLok FAS-X

Solución de alta velocidad para la entrega de datos a 10 Gb/s mediante componentes robustos y de grado militar

Los conectores CeeLok FAS-X de TE cuentan con contactos AS39029 confiables y cubiertas estándar de conectores M38999 que se diseñaron para prestar servicio en entornos difíciles y proporcionar un rendimiento de alta velocidad confiable y uniforme. La disposición del pin "X" se diseñó para optimizar la integridad de señal. Los conectores se ofrecen con cubiertas de aluminio o de materiales compuestos. Los conectores CeeLok FAS-X son conectores de alta velocidad con certificación según la especificación MIL-DTL-32546. 

CeeLok FAS‑X
Conector CeeLok FAS-X

Conector Mezalok

Conector de tipo mezzanine que incorpora un sistema de contacto de minicaja "cuádruple redundante"

Los conectores Mezalok son conectores robustos tipo mezzanine con montaje en superficie que incorporan un sistema de contacto de minicaja "cuádruple redundante" para necesidades de interfaz separable.  Se ofrece con configuraciones de 60, 114 y 320 posiciones y opciones de altura de pila de 10, 12, 15 y 18 mm.  El conector con configuración de 114 posiciones se diseñó para brindar compatibilidad con la arquitectura del estándar VITA 61 XMC  a modo de alternativa robusta y de alta velocidad al estándar VITA 42 XMC 2.0.

Conectores Mezalok
Conectores Mezalok

Conector MULTIGIG RT 2

Sistema de conectores modular para aplicaciones VPX compatible con velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gb/s

El conector MULTIGIG RT 2, el estándar de referencia para el estándar VITA 46, brinda compatibilidad para velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gb/s y representa un gran paso hacia adelante en el mundo de la informática robusta y la tecnología instrumental C4ISR. El sistema de conector modular cuenta con un conector para placas de bus común protegido, utiliza una interfaz sin pines y presenta un diseño basado en obleas en lugar de contactos de pines.  El sistema de conectores ofrece además características ESD incorporadas que permiten la capacidad de servicio en campo, es extremadamente liviano y está totalmente calificado para los entornos que se establecen en el estándar VITA 46.

Conector MULTIGIG RT 2‑R

Sistema de contacto cuádruple redundante diseñado para cumplir con los protocolos de choque y vibración del estándar VITA 72

Los conectores MULTGIG RT 2-R se diseñaron para satisfacer los requisitos de rendimiento medioambiental que establece el estándar VITA 72. Al mismo tiempo, esta línea mejora todos los beneficios técnicos y económicos que se especifican en el estándar VITA 72 VPX.  El sistema  de contacto cuádruple redundante aumenta la confiabilidad en entornos de alta vibración, ya que proporciona el doble de puntos de contacto en comparación con nuestro conector MULTIGIG RT 2 estándar.  

Conector MULTIGIG RT 2 y 2R
Conector MULTIGIG RT 2 y 2R

Conector Fortis Zd

Conector a nivel de placa para aplicaciones de rendimiento mecánico y eléctrico extremo con velocidades superiores a los 10 Gb/s

Con prestaciones de alta velocidad y alta confiabilidad en aplicaciones exigentes, la familia de conectores Fortis Zd se diseñó para satisfacer las necesidades de las aplicaciones intensivas de procesamiento de próxima generación.  Los conectores soportan velocidades superiores a los 10 Gb/s en un diseño que ahorra espacio y peso.  

Conector Fortis Zd LRM

Empaque robusto y flexible de última generación con un sistema liviano y modular

El sistema de conectores Fortis Zd LRM es un sistema de conectores modular para embalajes robustos de próxima generación, desde tableros de aeroelectrónica hasta vehículos terrestres militares.  Esta línea está equipada con una multibandeja protectora robusta y liviana que acepta señales digitales de alta velocidad, radiofrecuencia (RF) de potencia y módulos ópticos.  

Conector Fortis Zd
Conector Fortis Zd
Conector Fortis LRM
Conector Fortis LRM

Familia de productos con contactos quadrax

Líneas de contacto multiseñal para aplicaciones de alta velocidad

TE ofrece un sistema de contacto multiseñal de alta versatilidad y con contacto quadrax que consta de dos pares diferenciales (impedancia emparejada) para su uso con cables Ethernet cuadraxial y de canal de fibra óptica.  Los contactos quadrax se ofrecen en versiones con tamaño de cubierta 8 (codificado), pines con calibre 24 AWG y contactos tipo enchufe con engarce hexagonal y pines con cola de soldadura para placas de circuito impreso (PCB) . Esta línea se adapta a una variedad de conectores, incluidos los conectores ARINC 600, 404, conectores miniatura D-sub y los conectores MIL-DTL-38999; además, se diseñó para su uso en aplicaciones de alta velocidad, como Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z y canal de fibra según norma X3T11.

contacto quadrax