Grupo de productos
Soluciones de alta densidad que satisfacen los requisitos de presión submarina extrema
A medida que las organizaciones de la industria submarina desarrollan más aplicaciones con la tecnología de fibra óptica en mente, se ha notado un aumento significativo en la cantidad y complejidad de las disposiciones de los conectores electroópticos a fin de lograr adaptarse a estas aplicaciones. Con el objetivo de satisfacer los nuevos requisitos de los clientes, TE ha desarrollado una amplia y extensa gama de productos de fibra óptica que se diseñaron y fabricaron para satisfacer las condiciones ambientales, específicas y variadas, que deben cumplir los conectores en la actualidad. Gracias a los años de experiencia en soluciones de conectividad óptica submarina, TE se encuentra en posición de ofrecer conectores ópticos de acople en seco, de acople en húmedo y de acople subacuático SEACON, así como penetradores ópticos y sistemas de gestión de fibra óptica.
Características
- Monomodo y multimodo
- Pérdida de inserción de <1,0 dB (o <0,5 dB)
- Hasta 20 000 psig (aprox., 45 000 ft/13 700 m)
- Opciones de sellado con vidrio disponibles en algunos estilos y tipos de conectores
- Usos frecuentes: sonares y sistemas de vigilancia, vehículos operados a distancia (ROV), vehículos submarinos autónomos (AUV), equipos de monitorización de preventor de reventones (BOP), detección de neutrinos, monitorización de estrés, sistemas de cámaras submarinas y aplicaciones de fondo de pozo
Descargue el folleto
Conector óptico MINI-CON
La serie de conectores MINI-CON fue la primera de la línea de conectores SEACON en adaptarse a aplicaciones de fibra óptica y electroóptica híbrida hace más de 25 años. Desde entonces, hemos creado diversas disposiciones diferentes utilizando prácticamente todos los tamaños de conector MINI-CON. Además, tenemos la capacidad para proporcionar productos multimodo y monomodo, con y sin contactos eléctricos, en la oferta de productos.
Por otra parte, podemos adaptarnos a los diferentes diseños de cable que se utilizan en interconexiones y umbilicales. Al considerar una aplicación óptica, le recomendamos que se ponga en contacto con las divisiones TE Marine y Oil & Gas (MOG), a fin de que podamos ayudarlo a brindarle la mejor solución para sus requisitos.
Características
Estándar
- Acero inoxidable grado 316
- 8 tamaños de cubierta
- Hasta 24 fibras ópticas
- Diferentes versiones con fibra óptica y electricidad
- Pérdida de inserción estándar de <1,0 dB, pero esperada de <0,5 dB
- Clasificaciones estándar de 600 voltios (para aplicaciones de mayor voltaje, póngase en contacto con nosotros)
- Clasificaciones de presión en función del cable y la aplicación
Opciones
- Se ofrecen diferentes opciones de materiales (no dude en ponerse en contacto con nosotros)
- Insertos de vidrio a metal
- Conectores ópticos de cuerpo único con posiciones ópticas mecanizadas directamente en la carcasa
- Aceite interno y presión equilibrada (PBOF)
- Terminaciones de cable a conector

CONECTOR OPTI-CON
En respuesta al aumento en el uso de la fibra óptica en toda la industria submarina, TE se complace en presentar su gama estándar de conectores ópticos híbridos de acople en seco para aplicaciones de fibra óptica SEACON. La serie de conectores OPTI-CON cuenta con un diseño que permite al cliente elegir una combinación de disposiciones ópticas y eléctricas, a fin de satisfacer sus necesidades particulares. Esta gama de conectores se fabrica en acero inoxidable 316L de serie; sin embargo, se puede entregar en otros materiales a pedido.
Descargue el folleto
Características
- 5 tamaños de cubierta
- Hasta 20 contactos en disposiciones ópticas y eléctricas; monomodo o multimodo
- Hasta 7500 psig (aprox., 16 900 ft/5200 m), en función del cable, el material de la cubierta y la disposición
- 600 V de CC
- 4 amperios
- Manguera con aceite interno de serie y unidad moldeada como opción a precio de costo
- Acero inoxidable
- Usos frecuentes: cámaras, equipos de monitorización, sonares, vigilancia por medio de barrido reticular y cualquier otra aplicación que requiera altas tasas de transferencia de datos

CONECTOR ÓPTICO PARA APLICACIONES MILITARES
TE fabrica una amplia gama de conectores de fibra óptica híbridos SEACON de grado militar para su uso en entornos hostiles. Disponibles en una variedad de materiales que incluyen acero inoxidable 316, monel y titanio y en varios tamaños de cubierta y disposiciones de contacto con cables monomodo o multimodo, estos conectores ofrecen una clasificación de presión acoplada de hasta 10 000 psig. Para obtener más información, consulte nuestra gama de productos para aplicaciones militares, que incluyen conectores sellados de vidrio a metal, conectores de alimentación eléctrica de uno y varios pines y mazos de cables moldeados de caucho y de especialidad.
Descargue el folleto
Características
- 5 tamaños de cubierta
- Hasta 20 contactos en disposiciones ópticas y eléctricas; monomodo o multimodo
- Hasta 7500 psig (aprox., 16 900 ft/5200 m), en función del cable, el material de la cubierta y la disposición
- 600 V de CC
- 4 amperios
- Manguera con aceite interno de serie y unidad moldeada como opción a precio de costo
- Acero inoxidable
- Usos frecuentes: cámaras, equipos de monitorización, sonares, vigilancia por medio de barrido reticular y cualquier otra aplicación que requiera altas tasas de transferencia de datos