Grupo de productos
Capacidad de conexión submarina total para aplicaciones que requieren una alta confiabilidad
CONECTORES HYDRALIGHT
El conector óptico de acople en húmedo SEACON HydraLight entrega un alto rendimiento y confiabilidad en algunos de los entornos submarinos más hostiles. Se ofrece en una disposición estándar de 8 canales con contactos tipo contacto ultrafísico (UPC). Por su parte, las disposiciones de contacto tipo contacto físico en ángulo (APC) se ofrecen en 8, 12 o 24 canales. Esta línea se diseñó además para cumplir con las siguientes especificaciones para conectores ópticos de acople en húmedo: Statoil TR2390, versión 2; Total GSEPSPS021, revisión 07; y SEAFOM TSD-02/API 17F.
Descargue el folleto
Características
- Conector tipo UPC estándar para 8 canales
- Acoplamiento óptico dentro de la "cámara unida"
- Fibra óptica monomodo o multimodo
- Pérdida media de inserción monomodo superior a 0,2 dB (0,5 dB, máx.)
- Retrorreflexión monomodo media superior a -50 dB durante toda la vida útil del ciclo de acoplamiento (-30 dB, mím.)
- Con aceite interno y presión equilibrada
- Conector tipo APC estándar para 12 y 24 canales
- Apto para su uso a 7000 m (23 000 pies)
- Fluido de compensación de aceite mineral sintético
- Mecanismos de sellado probados en campo
- Componentes internos y elastómetros compatibles con agua de mar
- Interfaz operativa para vehículos operados a distancia (ROV)
- Manguera con aceite interno y presión equilibrada (PBOF) SEACON MKII que se emplea en aplicaciones de puente óptico y terminación umbilical submarina

CONECTORES G3
El conector G3 de tercera generación utiliza la tecnología HydraLight existente y está disponible en 6 canales con fibra óptica monomodo o multimodo. El conector G3 ofrece conectividad óptica de bajo perfil combinada con simplicidad de operación. Esta solución es la opción ideal para interfaces estrechas que requieren un rendimiento óptico de pérdida mínima. Este conector puede incorporar contactos pulidos planos o angulares, lo que lo convierte en un candidato óptimo para sistemas de comunicación de señal o sistemas ópticos de medición y detección, como conexiones de colgadores de tubos, conexiones de árboles, sistemas de monitorización de elevadores y métodos de vida de sísmica de campo (LoFS).
Descargue el folleto
Características
- Conector de tercera generación con tecnología HydraLight
- Apto para su uso en placas de conexión y en operaciones subacuáticas y en ROV
- Fibra óptica de 6 canales (monomodo, multimodo)
- Hasta 15 000 psig (aprox., 35 600 pies/10 550 m)
- Presión interna compensada
- Temperatura de funcionamiento entre -107 °C y 150 °C
- Factor de forma reducido con rendimiento óptico de pérdida mínima
- Escasas partes móviles internas
- Simplicidad de operación
- Acero inoxidable, titanio
- Usos frecuentes: detección y comunicación de fondo de pozo, herramientas de finalización de fondo de pozo, monitorización de compactación, monitorización de reservorios, perfilado sísmico y detección de fibras, aplicaciones restringidas en el espacio y sistemas de detección de temperatura distribuida (DTS) y de detección acústica distribuida (DAS)