Penetradores eléctricos y ópticos
Fabricamos diferentes líneas de penetradores que facilitan que un arnés o mazo de cables penetre en un mamparo o paquete de instrumentos sin el uso de conectores. Los penetradores requieren que todas las conexiones eléctricas internas se rompan y que todo el cableado se lleve a través del orificio de penetración, a fin de separar el mazo de cables.
Los penetradores se utilizan en aplicaciones en las que se lograr hacer un sello impermeable entre un cable y un recipiente a presión. Esto, a menudo, se logra al utilizar un conjunto de conectores, pero si no hay ningún requisito para separar el cable del equipo, simplemente se puede usar un penetrador.
Descargue el folleto
Penetradores
CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Penetradores de fibra óptica de una o varias vías o "alimentación óptica"
• Calificados hasta una clasificación de presión diferencial operativa total de 690 bar (10 000 psig), que es equivalente a 7000 m (23 000 ft), para un solo canal y 3200 m (10 500 ft) para versiones multicanal
• Calificados para su uso con fibra SMF-28, al igual que para otras fibras monomodo o multimodo
• Sello de arranque, relieve de curvatura a la entrada y salida
• Adecuados para su uso como barrera de presión entre una carcasa de 1 atmósfera y un entorno de presión externa
• Proporcionan una alimentación óptica con pérdida mínima nominal interna y aptos para usos en exteriores en condiciones de hasta 10 000 psig
• Pérdida de inserción óptica superior a los 0,1 dB
• Retrorreflexión óptica superior a los -55 dB
• Alimentación óptica modular, con instalación y reparación técnica en campo
• Rango de temperatura de funcionamiento entre -60 °C y +85 °C (-76 °F y +185 °F)
Penetradores
Fabricamos diferentes líneas de penetradores que facilitan que un arnés o mazo de cables penetre en un mamparo o paquete de instrumentos sin el uso de conectores. En términos generales, un penetrador cuenta con menos sellos y puede ser físicamente más pequeño que un par de conectores, pero el cableado duro del cable al equipo puede hacerlo menos flexible en el uso que un conector. Un conjunto de conectores, por otro lado, permite que el conjunto del cable se retire sin perturbar el resto de los cables. Los conjuntos de penetradores ofrecen una ventaja sobre las penetraciones por conectores, ya que no tienen el conjunto adicional de sellos en las arandelas de fuerza de estos últimos. El penetrador se encuentra sellado en el lado de alta presión (HP) del cable. Para ello, se emplean los mismos procedimientos de moldeo y áreas de unión que se verían en la parte posterior de un enchufe de conexión de cable (CCP).