![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-TECIRP-producthero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
CIRP: conector con inserto duro para aplicaciones industriales
La familia de conectores CIRP se basa en la especificación MIL‑C-5015 y se diseñó para aplicaciones con bajo riesgo de incendio, cuentan con certificación para su uso en trenes y están equipados con un inserto de plástico.
Esta familia de conectores circulares ofrece disposiciones flexibles y un rendimiento mecánico robusto. La línea de conectores CIRP ofrece una solución modular para diversas aplicaciones. Este conector con protección IP67 (cuando está acoplado) soporta hasta 2800 V/46 A. El diseño de los conectores es eficiente en términos de espacio y no requiere orejetas de llenado.
Ventajas que ofrece esta línea
- Conector más corto de su tipo, ya que ocupa menos espacio
- 2000 ciclos de acoplamiento como mínimo
- Robusto y confiable en condiciones de vibración y entornos hostiles
- Bobinas selladas en las arandelas que eliminan la necesidad de contar con orejetas de relleno, lo que también mejora el tiempo de montaje, ya que no hay necesidad de realizar contactos ciegos
- Redundancia de cualquier adaptador adicional para las carcasas posteriores de 90°
- Múltiples orientaciones codificadas por color
Características
- Característica de acoplamiento fácil y pines de rodillos de baja fricción en el enchufe, lo que reduce el desgaste y facilita el acoplamiento del conector (par de acoplamiento máximo de 8 Nm)
- Pines de desgaste de acero inoxidable en la cubierta del receptáculo para ubicaciones positivas y repetibles
- Arandela de puesta a tierra para emisiones RFI a 360°
- Material aislante de plástico duro
- Materiales libres de halógenos que satisfacen la norma NFF 16-101
- Clip de cobre de berilio robusto para retención de los contactos
- Diseño modular
- Sellos de conector acoplados con protección IP67, que incluyen un innovador sellado medioambiental en la entrada de la arandela
Aplicaciones
Material rodante
Diseño, desarrollo y suministro de soluciones de interconexión directamente a los principales socios del fabricante de equipos originales (OEM).
Equipos (sistemas secundarios)
Amplia cartera de productos para todas las interfaces eléctricas disponibles en todos los vehículos ferroviarios.
Infraestructura y señalización
Cables y conectores en tierra y señalización.
Mantenimiento, reparación y reacondicionamiento
Soluciones de productos de innovación para actualizaciones y soporte para el vehículo durante todo el ciclo de vida.
Segmentos de mercado
- Trenes
- Industrial
Normativa
- Derivadas de la especificación MIL-C‑5015
- Derivadas de la especificación VG95234
- NFF 61-030
- Normas de LUL
- EN 45545