Conectores de señal para entornos hostiles
Conectores estándar, patentados y específicos para la industria ferroviaria. En nuestra calidad de proveedor reconocido en la industria ferroviaria, TE brinda soluciones innovadoras basadas en la experiencia técnica y en los años de servicio en la industria; nuestras soluciones incluyen una amplia gama de opciones de conectividad para entornos hostiles y tienen en cuenta las normas medioambientales y de seguridad en vigencia (p. ej., incendio, humo, nivel de toxicidad) a escala internacional.
En nuestra calidad de proveedor reconocido en la industria ferroviaria, TE brinda soluciones innovadoras basadas en la experiencia técnica y en los años de servicio en la industria; nuestras soluciones incluyen una amplia gama de opciones de conectividad para entornos hostiles y tienen en cuenta las normas medioambientales y de seguridad en vigencia (p. ej., incendio, humo, nivel de toxicidad) a escala internacional. A través de nuestra línea
Serie de productos disponibles
Una variada gama de conectores robustos que se ajustan a las normas internacionales.
-
CIRP
La familia de conectores CIRP se basa en la especificación MIL‑C-5015 y se diseñó para aplicaciones con bajo riesgo de incendio, cuentan con certificación para su uso en trenes y están equipados con un inserto de plástico.
-
CIRH
La familia de conectores libres de halógenos CIRH (con certificación para su uso en trenes) con inserto de goma se basan en la norma MIL-C-5015.
-
HDC
Conectores de servicio pesado para uso en entornos hostiles que cubren grados de protección de hasta IP69k, con clasificación de corriente de 10 A a 2500 A y hasta 216 contactos.
-
NGC
La serie NGC es una solución compacta y rentable para todas las conexiones de baja seguridad que se utilizan en aplicaciones de cable a cable.
-
CMC
La serie CMC representa la solución de conectividad dinámica de señal óptima; cuenta con un diseño modular flexible y varios tamaños de cubierta de hasta 61 polos con un sistema de bloqueo por mosquetón.
-
MU27P
La serie MU27P se diseñó conforme a lo establecido en el estándar de configuración de cables Amtrak*. Además, esta línea de productos cumple con la especificación AAR-S-512 (Máquinas locomotora y equipos de intercambio de máquinas locomotora) y con la especificación APTA-PR-E-RP-019-99 (Práctica recomendada para equipos de puente y receptáculos de 27 puntos que se emplean en máquinas locomotora y equipos transportados por máquinas locomotora).
-
SRC
La serie SRC representa la solución de conectividad estática de señal óptima; cuenta con diseños modulares flexibles y varios tamaños de cubierta con un sistema de bloqueo por bayoneta.
* Amtrak es una marca comercial de National Railroad Passenger Corporation.