UIC541-5: sistema de frenado
La serie UIC 541-5 incluye un conector estándar para el sistema de frenos para aplicaciones ferroviarias que se utiliza en el servicio internacional.
La serie UIC 541-5 representa una solución probada y de larga data que satisface las necesidades de receptáculos, cajas de derivación, conexiones de puente y conectores ciegos en aplicaciones en las que se requiera el cumplimiento de la norma UIC 541-5. Los conectores UIC 541-5 se encargan de garantizar la función del freno electroneumático y del freno de emergencia entre la máquina locomotora y todos los vagones de las formaciones que realizan viajes internacionales.
Beneficios
- Cumplimiento de la norma UIC 541‑5
- Redes ferroviarias
- Paquete completo de conectores UIC disponible
- Bajo costo de mantenimiento
- Probado en campo
Descripción
- Conector de aleación de aluminio con sistema asistido de bloqueo automático
- Disposición: 9 contactos engarzados
- Opción: versión con conmutador
Características principales
- Voltaje de servicio: 400 V
- Voltaje de resistencia: 1500 V
- Índice de protección: IP66
- Resistencia a la niebla salina: 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
Aplicaciones
- Intervehicular
Funciones
- Intervehicular
Normativa
- UIC 541-5
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94