UIC558: Control remoto y cable de datos
La serie UIC558 incluye un conector estándar de audio y datos para aplicaciones ferroviarias que se utiliza en el servicio internacional.
La serie UIC558 representa una solución probada en campo y de larga data que satisface las necesidades de receptáculos, conexiones de puente y conectores ciegos donde se requiera el cumplimiento de la norma UIC558. La serie UIC558 está especialmente diseñada para la información de audio a los pasajeros, puertas, luces e información entre locomotoras y todos los vagones de las formaciones que realizan viajes internacionales.
Beneficios
- Cumplimiento de la norma UIC558
- Certificación para su uso en redes ferroviarias
- Paquete completo de conectores UIC disponible
- Bajo costo de mantenimiento
- Probado en campo
Descripción
- Carcasa de aluminio con sistema de bloqueo automático de la cubierta
- Disposición: 13 y 18 polos
- Contactos chapados en oro o plata
Características principales
- Voltaje de servicio: 110 V de CC
- Voltaje de prueba: 2000 V
- Índice de protección: IP67
- Resistencia a la niebla salina: 500 horas
- Rango de temperatura: de -50 °C a +120 °C
Aplicaciones
- Intervehicular
- PIS y seguridad
- Control de trenes
Funciones
- Intervehicular
Normativa
- UIC558
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94