Soluciones personalizadas de diseño de conectores para aplicaciones submarinas desafiantes

Desde necesidades estándar hasta sofisticados diseños personalizados, TE Connectivity Marine, Oil and Gas es un proveedor de fuente única para conectores submarinos especiales. Nuestros productos y capacidades de proceso para conectores de metales, polímeros y compuestos, junto con nuestras tecnologías innovadoras y nuestra experiencia en aplicaciones submarinas, nos convierten en un socio de suministro de primer nivel. Nuestra huella de fabricación global permite una solución de fabricación sin interrupciones para sus conjuntos de cables especiales, desde la superficie hasta el fondo del mar.

Productos especiales

TE Connectivity (TE) tiene la capacidad de ingeniería y producción para ayudar a diseñar, fabricar y entregar la solución a sus desafíos de conectores. Se incluyen muchas soluciones, entre ellas, las conexiones clasificadas para zonas peligrosas (zona 1, clase 1, clasificación EX), los conectores moldeados por fluroelastómero, las inserciones de matriz sísmica, las matrices militares de perfil pequeño, la protección de cables, los conjuntos de puentes submarinos y muchos más.

Productos especiales

CARACTERÍSTICAS

 

  • Presión: hasta 20 000 psig (aprox., 46 133 ft/14 064 m)
  • Voltaje: hasta 5000 V de CA
  • Materiales: titanio, hastelloy, inconel, monel, nitronic 50 y varios plásticos de ingeniería
  • Sistema de aceite interno y presión equilibrada a transiciones de sistemas de cable estándar
  • Varios conectores diseñados para interactuar directamente con bombillas de lámparas submarinas específicas
  • Varias inserciones de vigilancia por medio de barrido reticular de alta densidad
  • Muchas inserciones personalizadas para la industria fondos de pozos

SERIE DE FLUROELASTÓMEROS

Este par de conectores de 8 vías se diseñó para una herramienta de línea de cable que se instala dentro de un brazo conectado a una almohadilla de detección. Esto significaba que cuando se recuperaba la herramienta, la almohadilla de detección se podía cambiar rápida y fácilmente sin herramientas ni capacitación especial. Dado que el conector se somete directamente fluidos de pozo a altas presiones y temperaturas, se moldea en fluroelastómero. El cable tiene una cubierta exterior de ETFE, por lo que se ha aplicado una técnica de arranque para sellar la cubierta al cable. Esta característica permite que medios conectores libres se puedan instalar en campo, pero se requiere soldadura.

La filosofía de conexión se basa en nuestra gama de conectores estándar wet-con. El contacto del pin cuenta con un diámetro de sellado y cuando este se conecta al enchufe, perfora dos arandelas de fuerza con moldeado integral que inciden en este diámetro. Esto significa que hay dos sellos en la arandela de fuerza: entre el contacto y la puesta a tierra, y cuatro sellos en la arandela de fuerza entre diferentes contactos. Debido a que no hay diferenciales de presión en el diseño, el par de conectores es tolerante a la presión.

Serie de fluroelastómeros

CARACTERÍSTICAS

 

  • Clasificación de alta temperatura 
  • Clasificación de alta presión 
  • Excelentes propiedades eléctricas 
  • Ocho contactos eléctricos 
  • Compatibilidad para entornos hostiles 
  • Agarre externo positivo para la operación de desconexión 
  • Tamaño pequeño y peso reducido 
  • Mitades libres con instalación en campo 
  • Diseño push-on y pull-off (la retención del sellado retiene los conectores)
  • Codificación por patrón de cara de contacto
  • Característica de acople en húmedo
Serie de fluoroelastómeros SEACON
Serie de fluoroelastómeros SEACON

Conjunto de terminación umbilical para aplicaciones submarinas (SUTA)

El conjunto de terminación umbilical para aplicaciones submarinas ópticas o SUTA es una unidad de terminación y distribución para cables ópticos. Incluye un sistema integral de compensación de presión equilibrada, un sistema de administración de fibra, una terminación con blindaje mecánico y penetraciones de alimentación de tubo k de fibra.

Características

SUTA

CARACTERÍSTICAS

 

  • Sistema integral de administración de fibra
  • Sellos de arranque para penetraciones de alimentación de fibra óptica de alta presión
  • Clasificación de profundidad: profundidad oceánica total
  • Con instalación en campo (sin compuestos)
  • Sellos dobles mediante arandelas de fuerza con aceite interno y presión compensada
  • Cubierta con apertura deslizante para facilitar el acceso y el montaje
  • Bandeja de empalme segura para una máxima estabilidad de la fibra
  • Pequeño: 127 mm (5 in) de diámetro y 381 mm (15 in) de longitud
  • Terminación de cable con diseño modular para mejorar la compatibilidad con diferentes cables
  • Opciones para entrada de cables múltiples
  • Opciones para múltiples conexiones

 

SUTA SEACON
SUTA SEACON

Conector coaxial de 75 ohm

Desarrollado para la industria de las cámaras, donde una nueva cámara HD requería una impedancia que coincidiera con las líneas coaxiales y de señal. Este nuevo conector se basa en el tamaño de la carcasa Seacon MINL-CCPL con el FCRL que tiene una combinación de la interfaz MINL delantera, pero con una interfaz de montaje Seacon 5515 FCR. La inserción CCPL se fabrica con PEEK (Polieteretercetona) moldeado y tiene una carcasa de conector de acero inoxidable 316L. El mamparo tiene un inserto sellado de vidrio a metal y se probó a presión de cara abierta a 8400 psig. Este nuevo conector coaxial de 75 ohm también está disponible con el mamparo que tiene la interfaz de montaje MINL-BCRL estándar.

Conector coaxial de 75 ohm

CARACTERÍSTICAS

 

  • Se basa en el diseño existente 
  • Está disponible en materiales alternativos 
  • Es adecuado para una variedad de aplicaciones
Conector coaxial SEACON de 75 ohm
Conector coaxial SEACON de 75 ohm

Conector de restrictor de plegado de junta universal

El restrictor de plegado utiliza un diseño de junta universal que permite doblar el cable a través de áreas de espacio restringido al tiempo que proporciona un nivel suficiente de alivio de presión y restricción de plegado del sistema de cables. Además, el restrictor de plegado termina el cable requerido con un conector de acople en seco adecuado para el funcionamiento en aguas profundas. También es adecuado para matrices modulares de pequeño diámetro.

Conector de restrictor de plegado de junta universal

CARACTERÍSTICAS
 
  • Longitud acoplada: 1,2 m (48 pulgadas) 
  • Diámetro total: 6,4 cm (2,5 pulgadas)
  • Carga extensible en funcionamiento: 267 kN (60 000 lbf)
  • Carga dinámica de plegado cíclico: 50 kN (11 000 lbf)
  • Clasificación de profundidad: 1500 m (5000 ft) adecuado para los conectores de acople en seco de las series MSS, Mini-Con y Micro Mini-Con
  • Terminaciones modulares de cable
Conector de restrictor de plegado universal SEACON
Conector de restrictor de plegado universal SEACON

Conjunto de puentes

Los conjuntos de puentes submarinos y los arneses de distribución son proporcionados por SEACON de TE Connectivity (TE) para su uso con conectores submarinos. Muchos sistemas de conexiones y cables eléctricos y ópticos submarinos utilizan soluciones de cableado de aceite interno y presión equilibrada (PBOF). Estas mangueras y cajas de uniones utilizan un tubo elastomérico como conducto para cables eléctricos y líneas de fibra óptica. El conducto elastomérico se llena con un fluido compensador, lo que permite que la presión del mar iguale el diferencial de presión dentro del volumen interior de aceite.

Conjunto de puentes

CARACTERÍSTICAS

 

CONFIABILIDAD EN CAMPO
• Temperatura y presión compensadas • Probadas a 450 bar • Protección del ozono

FACILIDAD DE USO
• Diseñado para el manejo de ROV • Buena maniobrabilidad de ROV durante el acoplamiento del conector • Técnicas de implementación similares al cable con cubierta

PRUEBA DE FUERZA
• Cada tensión del conjunto probada a 3750 N • Alta visibilidad, color naranja • Diseño de dos capas con blindaje de tensión y presión en el medio

Mazo de cables puente SEACON
Mazo de cables puente SEACON

Conector coaxial de 50 ohm

El conector coaxial de 50 ohm es un pequeño conector coaxial de acople en seco con impedancia de 50 ohm. El conector se acopla a través de una sólida cubierta de bloqueo de acero inoxidable y se sella mediante un pistón y un sello de arandela de fuerza frontal. El conector de mamparos tiene un pin chapado en oro y un vidrio de cubierta sellados en el cuerpo de acero inoxidable. El cable coaxial en el medio conector libre está moldeado a la carcasa del conector y al cable en poliuretano.

Conector coaxial de 50 ohm

CARACTERÍSTICAS

 

  • Clasificación de alta presión
  • Excelentes propiedades eléctricas
  • Doble sellado en la conexión 
  • Tamaño pequeño y peso reducido 
  • Sin codificación 
  • Diseño y construcción sólidos
  • Acople en seco
  • Mamparo sellado con vidrio 
  • Excelente compatibilidad ambiental 
Conector coaxial SEACON de 50 ohm
Conector coaxial SEACON de 50 ohm