Grupo de productos
Soluciones de acople en húmedo para conexiones de entornos hostiles
CONECTORES ALL-WET
Nuestra serie de conectores ALL-WET se diseñó para proporcionar conectores moldeados de caucho asequibles, pero confiables que permiten al usuario hacer e interrumpir conexiones tanto en la superficie como bajo el agua. La carcasa de metal del conector de mamparo ALL-WET está fabricada con materiales de alta calidad y se produce utilizando latón de serie, aunque hay otros materiales disponibles a pedido. Los contactos vienen chapados en oro y proporcionan una resistencia superior a la corrosión. La gama ALL-WET está disponible en cuatro estilos diferentes: redondo (AW), dividido (AW), plano (FAW) y hermafrodita en miniatura (MAW).
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en húmedo
- Redondo, dividido, plano y hermafrodita
- Hasta 42 contactos
- Hasta 20 000 psig (aprox., 45 000 ft/13 700 m) acoplado para configuraciones redondas
- Hasta 600 V de CC (con cable estándar)
- Hasta 50 amperios
- Aleación de cobre, caucho de neopreno, delrin
- Cable SO de serie
- Usos frecuentes: equipos subacuáticos, luces y cámaras de vehículos operados a distancia (ROV)

CONECTORES DIVIDIDOS ALL-WET
Características
- Conector de acople en húmedo
- Presión de cara abierta: hasta 10 000 psig (aprox., 22 500 ft/7000 m)
- Presión acoplada: hasta 10 000 psig (aprox., 22 500 ft/7000 m)
- Clasificación de voltaje: variará según el patrón, determinado por el cable.
- Corriente: hasta 13 amperios por contacto
- Resistencia de contacto: <0,01 ohms
- Resistencia de aislamiento: >500 megohms después del acople en húmedo
- Ciclos de acoplamiento: >500 acoples en húmedo (siempre que se cumplan con los procedimientos de manejo adecuados)

MICRO CONECTORES WET-CON
La popular serie de conectores Micro WET-CON se diseñó para proporcionar todas las características de la serie de conectores SEACON ALL-WET, pero en una configuración en miniatura, estándar de la industria. El diseño pequeño y ligero ofrece la misma flexibilidad y confiabilidad que nuestros conectores moldeados en caucho. La serie Micro WET-CON permite puertos pasantes más pequeños en un recipiente a presión y una mayor densidad de conductores en un área compacta. Los cables más pequeños disminuyen el peso total y la resistencia de un vehículo operado a distancia (ROV) u otro recipiente. Esta gama de conectores es de acople en húmedo y, por lo tanto, permite que las conexiones se realicen bajo el agua, en cubierta o en diversas condiciones climáticas. Los conectores de mamparos están disponibles en una variedad de materiales diferentes.
Descargue el folleto
Características
- De acople en húmedo
- Nuevo diseño de pin que elimina cualquier desgaste potencial de la interfaz de sellado
- Bajo costo
- 2 a 16 contactos
- Hasta 10 000 psig (aprox., 22 500 ft/7000 m) acoplado
- 600 V de CC de 2, 3 y 4 pines
- Versiones especiales disponibles (ángulo recto, doble arandela de fuerza, Micro WET-CON extraíble (MCAT) instalable en campo, ethernet, ethernet de potencia, perfil bajo, dividido)
- 300 V de CC de 5, 6, 8, 10, 12 y 16 pines
- Corriente: hasta 19 amperios de corriente máx.
- Mamparo de latón y acero inoxidable de serie, aluminio, titanio y polieteretercetona (PEEK) opcionales
- Usos frecuentes: equipos ROV (luces, cámaras, propulsores), equipos subacuáticos, instrumentos oceanográficos, defensa

CONECTORES DIVIDIDOS MICRO WET-CON
El diseño del conector dividido Micro WET-CON permite a los clientes conectar múltiples conectores en línea desde diferentes instrumentos para conectarse a un único conector de mamparos. Esto permite un fácil reemplazo de las interrupciones y ayuda a evitar costosos ensamblajes en Y. Al igual que la serie Micro WET-CON estándar, este conector es ideal para aplicaciones donde el espacio es una preocupación.
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en húmedo
- 6 configuraciones divididas que van de 6 a 16 contactos
- Hasta 10 000 psig (aprox., 22 500 ft/7000 m) acoplado
- Corriente: hasta 19 amperios de corriente máx.
- Usos frecuentes: comunicaciones subacuáticas, cámaras subacuáticas, luces y vehículos operados a distancia (ROV)

CONECTORES WET-CON
Nuestra serie de conectores WET-CON se diseñó para proporcionar conectores moldeados de caucho asequibles, pero confiables que permiten al usuario hacer e interrumpir conexiones tanto en la superficie como bajo el agua. Los conectores de mamparos están disponibles en latón o acero inoxidable.
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en húmedo
- 1 a 16 contactos, 3 tamaños de cuerpo de conector
- Hasta 20 000 psig (aprox., 45 000 ft/13 700 m) acoplado
- 600 V de CC con cable estándar
- 19 amperios de corriente máxima (según el cable)
- Usos frecuentes: equipos de vehículos operados a distancia (ROV) (luces, cámaras, propulsores), instrumentos oceanográficos, equipos subacuáticos, defensa

CONECTORES SEA-MATE
La gama SEA-MATE de conectores submarinos eléctricos de acople en húmedo tiene muchas características, incluidos las inserciones totalmente intercambiables que ofrecen una mayor flexibilidad al cliente con capacidad completa de aceite interno y presión equilibrada (PBOF) y mayor configuraciones de contacto. Además, esta gama de conectores tiene muchas de las características originales como las de la serie U-MATE, incluidas las llaves positivas y la tecnología de acoplamiento subacuático probada, y un diseño sólido para entornos submarinos hostiles. Esta gama de conectores está fabricada en acero inoxidable 316L de serie; sin embargo, hay otros materiales disponibles a pedido.
Descargue el folleto
Características
- U-MATE de segunda generación
- 4 tamaños de cubierta (G, K, L y M)
- Hasta 37 contactos
- Opción de aceite interno disponible
- Hasta 7500 psig acoplados y cara abierta (aprox., 16 900 ft/5200 m)
- Hasta 600 V de CC
- Hasta 10 amperios 50 amperios (para la versión de alta potencia)
- Acero inoxidable, epoxi reforzado con vidrio (GRE), caucho hypalon, aleación de cobre
- Usos frecuentes: comunicaciones subacuáticas, cámaras, luces, vehículos operados a distancia (ROV) y comunicaciones de barco a tierra