Solución de sellado de baja potencia

Estas interconexiones de cable a cable y de cable a placa están diseñadas para un uso eléctrico y mecánico sólido y estable en iluminación de estado sólido. Cuenta con clasificación de sellado IP67 para aplicaciones de iluminación en exteriores y otros entornos hostiles.

Características y beneficios del producto

Conectores SlimSeal

  • Clasificación de sellado IP67 para aplicaciones de iluminación en exteriores y de refrigeración comercial
  • Ahorre espacio con un diseño compacto
  • Elimine la posibilidad de conectores de acoplamiento incorrecto con conexiones polarizadas
  • Evite el desacoplamiento accidental de los conectores a través del enganche integral positivo
  • Reduzca el tiempo de montaje a través de sellos premontados y guías de cables

Aplicaciones

  • Iluminación LED exterior
  • Iluminación de emergencia
  • Señalización digital
  • Iluminación arquitectónica
  • Iluminación de calles y estadios
  • Iluminación de refrigeración comercial
  • Electrodomésticos de cocina
  • Equipos de refrigeración y climatización

Solución de sellado de baja potencia, Los conectores SlimSeal de TE están desarrollados para aplicaciones de iluminación en interiores y exteriores. Estas interconexiones de cable a cable y de cable a placa están diseñadas para un uso eléctrico y mecánico sólido y estable en iluminación de estado sólido. La familia de conectores SlimSeal consta de la serie SlimSeal estándar y la serie SlimSeal en miniatura. Esta es una gama completa de productos de conectores sellados para aplicaciones en entornos hostiles. Para obtener más información y ejemplos, descargue la documentación relevante a continuación y comuníquese con nosotros.