APLICACIÓN
EL FUTURO DE LA ILUMINACIÓN EN LA HORTICULTURA
La iluminación LED en la horticultura tiene uno de los mayores potenciales de crecimiento. TE Connectivity puede ayudarte a expander tu empresa con nuestro portafolio de conectores, relevadores y filtros.
CULTIVA DE MANERA MÁS INTELIGENTE
La iluminación para horticultura requiere componentes que no solo sean eficientes y confiables, sino también lo bastante versátiles para adaptarse a diversas técnicas de instalación. Desde conexiones de CC de baja corriente o tensión para sistemas de iluminación hasta conexiones de CA de mayor potencia para accionamientos, estos sistemas requieren soluciones robustas para garantizar un funcionamiento perfecto. En las instalaciones comerciales a gran escala, minimizar el tiempo de instalación y maximizar la confiabilidad es crítico para reducir costos y lograr un rendimiento impecable. Los sistemas de control también desempeñan un papel crucial en la optimización de la intensidad y el espectro de la luz para propiciar el crecimiento de las plantas. TE Connectivity cuenta con un amplio portafolio de conectores, sensores, relevadores y conexiones para estos sistemas avanzados. Cuando se fabrican componentes resistentes, lo único que crece más rápido que las plantas es el éxito. ¡TE Connectivity ilumina el camino hacia un futuro más brillante y ecológico!

Conectores para dispositivos de iluminación
Perfecciona tus diseños de iluminación para horticultura con soluciones de conexión de dispositivos diseñadas para optimizar el proceso de fabricación, acelerar el tiempo de comercialización y simplificar la instalación. Al haberse diseñado para cumplir con las normativas de diversas regiones geográficas, nuestros conectores de baja altura y fácil instalación se integran a la perfección en dispositivos LED nuevos y existentes. Conoce los filtros para líneas eléctricas de TE Connectivity que mitigan las emisiones conducidas que se encuentran, por lo general, en dispositivos LED, lo que garantiza un rendimiento y cumplimiento confiables.
Conexiones para sistemas de iluminación
Nuestras flexibles soluciones de conexión integran sistemas de iluminación que se utilizan en los dispositivos de iluminación hortícola modernos. Contamos con conexiones de baja altura en configuraciones de montaje en superficie y de orificio pasante, diseñadas para un proceso de fabricación más rápido y conexiones más confiables, a la vez que toleran los entornos difíciles de la horticultura en interiores.
Conexiones para controladores
Las soluciones de conexión de controladores para horticultura de TE Connectivity cuenta con una flexibilidad de diseño y una facilidad de uso inigualables. Nuestras conexiones de alambre a alambre y de cable a cable, diseñadas para brindar confiabilidad, cuentan con diseños compactos, configuraciones de alta densidad y un grado de protección IP contra polvo, residuos y agua. La tecnología de fijación sin herramientas de los conductores y la de inserción de los cables hacen que la instalación sea rápida y sencilla, ahorrando tiempo y garantizando un rendimiento confiable.
Manejo de cables
Diseñados para mejorar el proceso de fabricación y reducir el tiempo de comercialización, El portafolio de TE Connectivity consta de soluciones de conectores glándula, etiquetas, marcadores, bridas y terminales. Supera los retos de diseño con bases, conexiones y filtros de línea de alimentación de baja altura y fáciles de instalar, todos optimizados para una integración perfecta en dispositivos LED nuevos o existentes. Simplifica el manejo de cables con soluciones selladas innovadoras, marcadores de etiquetas imprimibles y conexiones de terminales confiables, con opciones de herramientas manuales, semiautomáticas y automáticas.