Expansión de los límites de velocidad y de densidad

El sistema de conectores de placa de bus común Impact ofrece una solución de placa de bus común rentable y altamente configurable para abordar la demanda de un mayor ancho de banda de red y tecnología avanzada. Si bien admiten rendimiento de alta velocidad y actualizaciones con velocidades de datos de hasta 25 Gbps, estos conectores ahorran espacio utilizando la densidad de pares diferencial con hasta 80 pares por pulgada lineal. Estos están disponibles en dos opciones de diseño de pines compatibles en conectores de tarjeta secundaria y placa de bus común, lo que le brinda una gran flexibilidad para optimizar sus diseños para un rendimiento mecánico y eléctrico avanzado. Su interfaz de acoplamiento proporciona contactos bifurcados escalonados en línea que brindan dos puntos de contacto para un rendimiento confiable a largo plazo y una secuencia de señal de conexión a tierra incorporada.

Características del producto

Conectores para placas de bus común Impact
  • Velocidades de datos hasta 25 Gbps
  • Alta densidad diferencial de pares (hasta 80 pares por pulgada lineal)
  • Diafonía reducida con sistemas de par diferencial acoplados a un borde amplio que ejecutan velocidades de datos más altas
  • Aplicación con colas compatibles y ajustadas a presión
  • Densidad, ahorro de costos, velocidad y confiabilidad a largo plazo
  • Excelente rendimiento de acoplamiento con haces de contactos bifurcados escalonados en línea en una interfaz de tarjeta secundaria
  • Flexibilidad y rendimiento mecánico y eléctrico superior con dos opciones de fijación de pines compatibles
  • Costo y complejidad de enrutamiento de PCB reducidos con rejilla de 1.90 mm x 1.35 mm en la placa de bus común y la tarjeta secundaria
  • Fiabilidad mecánica y guía en el módulo conector con carcasas polarizadas

80/LI

Densidad de pares diferenciales de hasta 80 por pulgada lineal

↓COSTO

Reducción de la complejidad y los costos de enrutamiento de las PCB

↑25 G

Rendimiento mejorado del sistema

Aplicaciones selectas

Conectores para placas de bus común Impact
  • Telecomunicaciones: concentradores, enrutadores y conmutadores
  • Servicio de infraestructura de oficina o celular: DSL, datos de cable
  • Redes de datos: servidores y almacenamiento
  • Equipo de prueba y medición
  • Equipo de diagnóstico médico

Opciones de arquitectura

Conector para placa de bus común Impact
  • Placa de bus común tradicional
  • Coplanar
  • Ortogonal de plano medio
  • Entrepiso
Comparación de la velocidad de datos de la solución de conectores Impact

Comparación de la velocidad de datos de la solución de conectores Impact

  1. Conectores de placa de bus común de alta densidad Impact (inglés)

TE Connectivity (TE) continúa cubriendo la creciente demanda de los equipos de telecomunicaciones y redes de datos que requieren mayor velocidad y densidad con los conectores de placa de bus común de alta densidad Impact.