![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/z-pack-tinman-orthoganal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Un poderoso ejecutor en cada paso
Para aumentar el rendimiento del sistema dentro del canal de interconexión, rediseñamos un rendimiento probado, el conector Z-PACK TinMan, para reducir la impedancia característica del sistema de 100 ohm a 85 ohm. Lo hace incorporando placas de circuito impreso más delgadas, aumentando la densidad con el mismo grosor de placa y facilitando la coincidencia de la impedancia del sistema con la impedancia de la huella del conector. Este conector fue diseñado para proporcionar una impedancia característica nominal de 85 ohm a través de todo el conector, desde la huella de PCB hasta la huella de PCB.
Características del producto
Conectores Z-Pack TinMan de 100 Ohm y 85 Ohm
- Rendimiento de hasta 12,5 Gb/s
- Impedancia de 85 ohm para la configuración de pares diferenciales
- Densidad de hasta 14 pares diferenciales de alta velocidad por cm (80 DP por pulgada): 6-16 columnas disponibles
- Sistema modular: 3, 4, 5 y 6 pares por columna, con paso de ranura de 16,25 mm (0,625"), 20,32 mm (0,8") y 25,4 mm (1")
- Conjuntos de cables y hardware de alta velocidad
- Diseño de contacto fiable y redundante en cada contacto de señal
- Sistema modular ofrecido en varias versiones de columna
- Cumple con los requisitos de confiabilidad estándar de la industria
- Secuenciación para contactos a tierra y señal
12.5
Velocidades de datos hasta 12.5 Gb/s
85
Reducción de la impedancia a 85 ohm para mejorar el rendimiento
DENSO
Hasta 14 pares diferenciales de alta velocidad por cm (80 DP por pulgada)
Aplicaciones selectas
Interconecciones Z-PACK TinMan para placas de bus común de alta velocidad
- Servidores
- Interruptores y enrutadores
- Transporte óptico
Cartera de productos Z-PACK TinMan
Una solución de interconexión completa con opciones de diseño
Como parte de la cartera completa de productos de conectores Z-PACK TinMan, la versión de 85 ohm ofrece receptáculos verticales y de ángulo recto protegidos para su uso en tarjetas hijas y tableros de entrepiso donde el daño por manipulación puede ser una preocupación al enchufarse a un cabezal de acoplamiento. Los contactos de tierra colocados estratégicamente dentro de cada columna del conector, combinados con arreglos únicos del marco de plomo de contacto, permiten que el conector Z-PACK TinMan de 85 ohm logre una baja diafonía y altos niveles de rendimiento. Una interfaz de acoplamiento de doble punto de contacto y una interfaz de pines compatible con la placa de circuito impreso ayudan a proporcionar confiabilidad.
Versión de cinco pares
- 26 pares por 10 mm [66 pares diferenciales por pulgada] que encajan dentro de un paso de ranura para tarjetas de 25,40 (1.00)
- Pin de ángulo recto (coplanar)
- Receptáculos verticales (entresuelo)
Versión de tres pares
- 16 pares por 10 mm [40 pares diferenciales por pulgada] que encajan dentro de un paso de ranura para tarjetas de 16,25 (0,625)
- Pin de ángulo recto (coplanar)
![Comparaciones de velocidad de datos para conectores de placa de bus común Z-PACK](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/z-pack speed comparison.jpg)
Comparaciones de velocidad de datos para conectores de placa de bus común Z-PACK