Soporte para batería de baja altura

Nuestro soporte para batería de montaje en superficie compacto y de baja altura tiene 2.5 mm de alto, 6.7 mm de ancho y 10.6 mm de profundidad. La batería se puede colocar con facilidad en el soporte desde la parte superior. Incluir el soporte para batería de botón de TE Connectivity en el proceso de ensamble de la batería de botón puede ofrecer una eficiencia de producción significativa. Tanto ML 616 (diámetro: 6.8 mm, altura: 1.6 mm) como ML 614 (diámetro: 6.8 mm, altura: 1.4 mm) están disponibles para máquinas de montaje automático. Cuando se agota el nivel de la batería, esta se puede quitar fácilmente del soporte para evitar una mayor contaminación ambiental.

Características del producto

Soporte para baterías de botón
  • Eficiente: ayuda a mejorar el proceso de ensamble de la batería de botón
  • Fácil de usar: la batería se coloca desde la parte superior
  • Compacto: 6.7 mm x 10.6 mm
     

2.5mm

Perfil bajo

.08g

Ligero

Aplicaciones selectas

Soporte para baterías de botón
  • Teléfonos celulares
  • Dispositivos celulares