![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/mictor-sb-connectors-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Funcionalidad híbrida para señal y potencia
La familia de conectores MICTOR se basa en el concepto de microtiras de dos filas de contactos de señal divididos por un plano de conexión a tierra de alimentación central. Los conectores MICTOR son compatibles con la placa madre y la tarjeta secundaria e incluyen diseños para aplicaciones de cable a placa. Hay varias alturas acopladas disponibles para sistemas paralelos de tablero a tablero. Se pueden proporcionar alturas de apilamiento personalizadas. Hay una barra de conexión a tierra separada a cierta distancia específica de la longitud del conector, que se puede asignar a la alimentación o a la conexión a tierra en cualquier combinación. El sistema de conectores utiliza la barra sólida de conexión a tierra entre las filas de señales para proporcionar una diafonía baja y excelentes características de señal de alta velocidad.
Conectores MICTOR SB (haz simple)
Conectores de tablero a tablero de alta velocidad
Los conectores MICTOR SB son conectores de estilo de microtiras que constan de dos filas de contactos de señal divididos por una barra de conexión a tierra de alimentación central.
Son similares a los conectores MICTOR, pero utilizan contactos de señal de haz simple en lugar de contactos de haz doble. A diferencia de los conectores MICTOR que utilizan dos puntos de acoplamiento para una estabilidad mecánica más sólida con velocidades de datos de 6.5 Gbps, los conectores MICTOR SB utilizan un punto de acoplamiento para velocidades de datos de alta velocidad de 12 Gbps.
Características
- El conector de 2 piezas admite una variedad de espesores de placa de circuito impreso, proporciona impedancia controlada
- Conector híbrido y de haz simple, con barra de conexión a tierra específica utilizada para diafonía baja o como pin de alimentación; cada pin de alimentación transmite 9.5 A
- Velocidades de datos de alta velocidad de 12 Gbps
- Cola de montaje en superficie de contacto de 0.8 mm
- Varias alturas de pila entre 5 mm y 30 mm. Las alturas de apilamiento disponibles son: 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 25 y 30
- Puestos del 28 al 200; posiciones cargadas completamente: 40, 80, 120, 160 y 200; posiciones no cargadas completamente: 28, 56, 84, 112 y 140
Beneficios
- Integridad de señal confiable y excelente velocidad de señal
- Asignación libre de pines con una amplia gama de opciones de diseño y empaque del sistema para los clientes
- Diseño de carcasa sólido e inteligente
- Precios competitivos, plazo de entrega más corto y respuesta más rápida
Aplicaciones destacadas
- Servidores
- Almacenamiento
- Conmutadores
- 5 G
- Infoentretenimiento para automóviles
- Cámaras industriales de alta velocidad
- PC Industrial
- Red óptica pasiva (Passive Optical Network, PON) y red óptica pasiva con capacidad de gigabit (Gigabyte Passive Optical Network, GPON)