INFORME TÉCNICO
Industrias
La quinta generación de comunicaciones de red inalámbricas
Implementación más inteligente, rápida y densa con soluciones inteligentes de TE Connectivity: Oportunidades y desafíos
Habilitar el futuro de la 5G
Un día, la inteligencia se integrará en la infraestructura. Los automóviles se conducirán solos, las casas se limpiarán solas, la agricultura funcionará de manera sostenible y las redes eléctricas responderán automáticamente a los flujos en la demanda de energía. En pocas palabras, viviremos en un mundo más inteligente y conectado.
En TE Connectivity (TE), estamos construyendo esta realidad futura hoy. Es una empresa ambiciosa y llegar allí requerirá dispositivos que puedan operar dentro de un ancho de banda mucho más amplio a velocidades incomparablemente más altas. Y estos dispositivos no solo deberán ser más rápidos y adaptables, sino que deberán ser más pequeños, livianos, económicos y superabundantes. Prevemos miles de millones de dispositivos conectados construidos con más de mil millones de sensores. Va a ser increíble y va a cambiar todo. Pero 5G no es un sueño lejano: Ya estamos diseñando y construyendo dispositivos para soportar el aumento de la velocidad, la capacidad y el ancho de banda de las redes 5G.
Video: La conectividad del futuro
La quinta generación de redes móviles (5G) está a punto de permitir un mundo totalmente conectado. Debido al rápido crecimiento de las aplicaciones de video 4K/8K ultra-HD y al uso cada vez mayor de aplicaciones AR y VR, se necesita 5G para complementar la capacidad de las redes 4G. Las tecnologías 5G podrían integrar y habilitar todo el potencial de la tecnología móvil, macrodatos, Internet de las cosas y computación en la nube que respaldan la transformación digital en diversos sectores, incluidos la atención médica, los vehículos inteligentes, el hogar inteligente, la automatización industrial y más.
PRODUCTOS DESTACADOS POR APLICACIONES
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Haz clic en nuestra lista de garantías para comprender mejor nuestro papel en la revolución 5G.
Comprender el ecosistema 5G

Explora las soluciones de productos 5G
Los nuevos conectores coaxiales ERFV de TE Connectivity están diseñados pensando en la llegada del 5G. Estos productos de radiofrecuencia permiten aplicaciones de placa a placa y de placa a filtro a un costo menor debido a su diseño compresivo de una sola pieza. Ofrecen fiabilidad probada con una excelente tolerancia a la desalineación, pérdida de inserción y pérdida de retorno.
Ficha técnica de soluciones en antenas estándar
Consulta nuestras fichas técnicas para conocer las especificaciones de nuestra gama de antenas GNSS
- ANTENA GNSS DE 1560-1602 MHz
- ANTENA DE BANDA GNSS/WIFI DE 1559-1606, 2400-2500 y 5150-5875 MHz
- ANTENA DE BANDA GNSS DE 1559-1606 MHz
- ANTENA DE BANDA GNSS DE 1559-1606 MHz
- ANTENA ACTIVA DE BANDA GNSS DE 1559-1606 MHz, TIPO DE CABLE
- ANTENA GNSS DE 1570-1615 MHz, TIPO DE CHIP
- ANTENA DE BANDA GPS/WIFI DE 1570-1580, 2400-2500 MHz
- ANTENA GNSS L1/L2 ANTENA DE PARCHE PASIVO APILADO DE ALTA PRECISIÓN, TIPO PIN: 2195766-1
- ANTENA GNSS L1/L2 ANTENA DE PARCHE PASIVO APILADO DE ALTA PRECISIÓN, TIPO PIN: 2195767-1
- ANTENA ACTIVA DE BANDA GPS DE 1575 MHz, TIPO DE CABLE