Costo de instalación más bajo
Reduce la mano de obra, los costos y simplifica el montaje. Remachado de alto volumen con nuestro sistema de conectores MTA, que proporciona un menor costo de instalación ya que reduce la mano de obra de prácticamente cualquier ensamble de cables o arnés. El sistema de cable a PCB y de cable a cable se basa en la tecnología de contacto de desplazamiento de aislamiento (IDC). Los contactos IDC se utilizan para remachar una amplia gama de tamaños de conductores. Nuestro diseño cuenta con capacidad de alimentación mediante cables para aplicaciones de conexión en serie y el cable encintado también se puede remachar cuando se utiliza el conjunto de receptáculo apropiado y la cubierta de alivio de tensión. Los conectores de pines de montaje en PCB son de orientación vertical o en ángulo recto disponibles en configuraciones de orificio pasante y montaje en superficie.

Reduce la mano de obra con el remachado de alto volumen
.jpg)
Disminuye el costo de instalación

Simplifica el proceso de montaje con la tecnología IDC
Características del producto
Sistema de conectores MTA
Conectores MTA 100
- Una sola fila en una línea central de .100 [2.54]
- De 2 a 28 posiciones, de 2 a 14 cabezales recubiertos
- Terminación de cable específico de 28-22 AWG o cable encintado con muescas
- 250 V, 5 A de potencia
Conectores MTA 156
- Una sola fila en una línea central de .156 [3.96]
- De 2 a 24 posiciones
- Terminación de 18-26 AWG
- 600 V, hasta 7 A de potencia
Ambos tipos
- Carcasa con código de colores según el calibre del cable
- Opciones de enchapado en oro y estaño, 15 y 30
- Sujetador audible para carcasas de cable a cable (expuestas)
Aplicaciones clave
Especificaciones del producto
-
Especificación del producto 108-1050 (inglés)
Aplicable a conectores MTA 100
-
Especificaciones de aplicación de conectores 114-1019 (inglés)
Aplicable a conectores MTA 100
-
Especificación del producto 108-1051 (inglés)
Aplicable a conectores MTA 156
-
Especificaciones de aplicación de conectores 114-1020 (inglés)
Aplicable a conectores MTA 156
-
Especificación de la aplicación 114-1032 (inglés)
Aplicable a conectores MTA 156