![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-expresscard-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Almacenamiento duradero y eficiente
Fiabilidad demostrada y facilidad de uso de la PC Card, con un rendimiento más rápido. La interconexión Out ExpressCard es compatible con tecnologías avanzadas de serial bus, que incluye USB y PCI Express. Estos productos están disponibles en dos tamaños de tarjetas estándares. Nuestras ExpressCard Modelo 34 y ExpressCard Modelo 54 caben en una ranura universal con un tamaño de conector común. El sistema de interconexión incluye un conector de tarjeta de 26 posiciones y un montaje en superficie, y un conector anfitrión de ángulo recto de 26 posiciones. Nuestros conectores cumplen con la especificación actual Revision 1.0 del estándar ExpressCard.
Características del producto:
Conectores ExpressCard
- El diseño haz en hoja proporciona un rendimiento fiable y de bajo costo
- Durabilidad de 10 000 ciclos en el conector de la tarjeta
- Durabilidad de 5000 ciclos en el conector anfitrión
- Admite una velocidad de datos PCI Express de un solo carril (x1), que funciona a 2,5 gigabits por segundo.
- Admite un USB de velocidad baja, completa y alta
10 000
Durabilidad de ciclos en el conector de la tarjeta
5000
Durabilidad de ciclos en el conector anfitrión
2,5
Velocidad de datos en Gbps
Tecnología PCMCIA ExpressCard para el estándar de PC Card. Los conectores anfitriones y del módulo de 26 pines tienen un factor de forma más pequeño que la tecnología de PC Card anterior. Los mismos conectores admiten tarjetas de 34 mm y 54 mm. Cada ranura ExpressCard es compatible con los estándares USB 2.0 y PCI Express (x1).
Aplicaciones selectas
Conectores ExpressCard
- Tarjetas de comunicaciones inalámbricas y cableadas
- Dispositivos de almacenamiento rotativos y de estado sólido
- Unidades micro ópticas y magnéticas
- Una variedad de tarjetas de E/S, seguridad y memoria flash