![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/sas-connectors-146945.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Diseñado para velocidades de próxima generación
La familia de productos Mini-SAS de TE es una interconexión multicarril de alta velocidad para soluciones internas y externas, incluidos los conjuntos de receptáculos y cables. El sistema está diseñado para cumplir con las normas SFF-8086, 8087 y 8088 y es compatible con las aplicaciones SAS 2.0. Se adoptan las interfaces según las normas SAS-2.1, SAS 3 y PCIe. El tamaño reducido de las interconexiones ahorra entre un 30 % y un 50 % de espacio adicional en la PCB; una tarjeta PCIe de bajo perfil puede alojar 4 conectores Mini-SAS HD frente a 2 conectores SAS.
Descripción general del producto
Conectores Mini-SAS HD
La familia de productos Mini-SAS HD (alta densidad) de TE incluye soluciones de E/S compactas y de alta velocidad para aplicaciones SAS: almacenamiento, servidores de montaje en rack, estaciones de trabajo, racks de almacenamiento, informática de alto rendimiento, HBAs (adaptadores de bus del host), RAID (matrices redundantes de discos económicos), conmutadores y más. Los conectores y conjuntos de cables internos Mini-SAS HD de TE proporcionan un ahorro de espacio del 30 % en comparación con las interconexiones internas Mini-SAS convencionales. La familia de productos admite velocidades de hasta 12 Gb/s e incluye las siguientes interfaces:
Conectores externos Mini-SAS HD
El conector de receptáculo externo Mini-SAS HD de TE es una interfaz de E/S de alta densidad y alta velocidad adoptada para las normas SAS 2.1, SAS 3 y PCIe . El producto está diseñado para soportar aplicaciones SAS de 6 Gb/s y 12 Gb/s. El ensamblaje se ofrece en versiones 4x, 8x y 16x.
Conectores y cables internos Mini-SAS HD
El conector interno Mini-SAS de alta densidad (HD) de TE es una interfaz de alta densidad y alta velocidad de 12 Gbps capaz de soportar una velocidad de datos agregada de 48 Gbps por conector (12 G x 4 carriles) con una versión capaz de transferir una velocidad de datos agregada de 192 Gbps.
- Espacio de contacto de 0,75 mm
- Instalación más rápida con terminación de ajuste a presión, conector de una sola pieza premontado y clave para una orientación adecuada del enchufe
- Diseño atornillado para una retención adicional
- Cable coaxial bipolar plano compuesto de 30 AWG con bandas laterales
- Conectores cortos de cable recto y de ángulo recto de 18 mm
- Cables de impedancia de 100 ohm y 85 ohm
El producto está diseñado para ser un 30 por ciento más pequeño que las interconexiones SAS convencionales, lo que aumenta la densidad de la placa lineal y ahorra el espacio codiciado de la PCB. Se adoptó la interconexión según las especificaciones SAS 2.1 y SAS 3.0. El conector es compatible con cables de cobre pasivo y activo directo. Con orientaciones verticales y de ángulo recto, los conectores y conjuntos de cables internos Mini-SAS HD de TE son compatibles con una variedad de arquitecturas en múltiples aplicaciones, incluido el almacenamiento empresarial, los centros de datos y la informática y las redes de alto rendimiento.
192
Gbps en versión 1 x 4
30 %
Más pequeño que los productos existentes
0,75 mm
Paso de contacto
![Conectores Mini-SAS](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/mini-sas-cable.jpg)
![Interconexiones Mini-SAS HD](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/mini-sas-hd-family.jpg)
Aplicaciones selectas
Conectores Mini-SAS HD
- Servidores
- Almacenamiento
- Interruptores y routers
- JBOF, JBOD, JBOG