![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-1-5mm-amp-mini-ct.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mini soluciones de interconexión de cable a placa
Los conectores AMP mini CT de 1,5 mm de TE son soluciones de interconexión de cable a placa en miniatura. Son similares a la serie de conectores AMP CT estándar que ha demostrado su rendimiento en la capacidad de fabricación de arneses. Hay disponible una variedad de máquinas de fabricación de arneses, que van desde herramientas manuales para la producción de bajo volumen hasta máquinas de engarce automático. Hay dos tipos de carcasas disponibles, incluidas las de engarzar y terminadas en masa (MT), que están precargadas con contactos de desplazamiento de aislamiento. Estos conectores están diseñados con contactos en un paso de 1,5 mm. La línea de productos AMP mini CT de TE consiste en una amplia variedad de cabezales laterales de placa que se acoplan con los contactos y carcasas que ofrecemos.
Características del producto
AMP Mini CT de 1,5 mm
- Dos métodos de terminación: IDC, engarzar
- IDC AWG 26~28
- Engarzar AWG 24~28
- Los circuitos varían de 2 a 20 de una sola fila y de 20 a 40 de doble fila
- Opciones de patas torcidas para autorretención en placas
- Serie de cajones y celosías
- Configuración de montaje en panel disponible
- Cumple con la directiva RoHS
- Programa de componentes de Underwriters Laboratories Inc., archivo n.º E28476
- Asociación Canadiense de Normalización, Expediente No. 7189-133 LR
Los conectores AMP Mini CT son conectores en miniatura de cable a placa y de cable a cable. Al igual que la serie de conectores AMP CT estándar, estos conectores están diseñados para mejorar la productividad del arnés y cuentan con un diseño compacto con contactos en un paso de 1,5 mm. Los conectores del lado del cable se pueden utilizar para producir una variedad de estilos de arnés mediante máquinas de ensamblaje de alta velocidad totalmente automáticas.
Aplicaciones selectas
AMP Mini CT de 1,5 mm
- Equipos empresariales
- Máquinas industriales
- Computadoras
- Impresora
- Audio
- Aire acondicionado
- Iluminación
- Las señales o la alimentación en cualquier lugar se enrutan
![Conectores de terminación masiva (MT)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mass-terminal-mt-connector.jpg)
![AMP Mini CT Contactos para engarzar](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-contact.jpg)
![Carcasa para engarzar Mini CT](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-housing.jpg)
![Mini CT Doble Fila](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-dual-row.jpg)
Opciones de productos
Conectores AMP Mini de 1,5 mm
-
Conectores de terminación masiva (MT)
Carcasas laterales de cable precargadas con contactos IDC AWG 26~28
-
Contactos para engarzar
Contactos que se van a cargar en las carcasas para engarzar. AWG 24~28
-
Carcasa para engarzar
Carcasas laterales de cable que deben estar cargadas con contactos para engarzar
-
Cabezales de poste de una sola fila
Los cabezales de poste de una sola fila están disponibles en configuraciones de dos a 20 posiciones, ángulo recto y vertical. Versiones de montaje en superficie y orificio pasante disponibles. Configuración de montaje en panel disponible.
-
Cabezales de poste de doble fila
Cabezales de poste lateral de placa con un soporte cautivador y carcasas de acoplamiento. Cabezales de poste de doble fila disponibles en configuraciones de 20 a 40 posiciones, ángulo recto y vertical. Montaje en superficie, versiones de orificio pasante y configuración de montaje en panel disponibles.
Estilos de montaje AMP Mini CT
Mejora de la productividad del arnés
Para ayudarle en su diseño, ofrecemos una amplia variedad de estilos de montaje para el conector AMP mini CT. Se ilustran a continuación y se detallan con más detalle en la guía de referencia rápida de la serie de conectores AMT Mini CT de 1,5 mm.
![Estilos de montaje AMP Mini CT](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/minictboard-1024.jpg)