Dynamic para su aplicación
La familia de conectores PCB de la serie Dynamic de TE Connectivity ofrece una amplia gama de versiones de conectores adaptadas a las aplicaciones.
La serie Dynamic marca la diferencia. La serie Dynamic también cubre una amplia gama de tipos de conectores en expansión para cumplir con las soluciones no estándares. Esto incluye los tipos de señal sellada IP67, conectores para la ramificación de alimentación y complementos neumáticos. Los accesorios de montaje e instalación también forman parte de nuestra cartera.