Impulsamos tu producción
Los conectores de la serie Dynamic son soluciones flexibles de señal y potencia para todos los requisitos de control. Descarga nuestro informe técnico para saber por qué los conectores de la serie Dynamic de TE Connectivity son la mejor opción para satisfacer los requisitos de eficiencia de la fábrica del futuro.

Las soluciones de conectores de la serie Dynamic de TE Connectivity van desde circuitos de nivel de señal hasta conectividad de circuitos de potencia, todo en un paquete resistente e industrializado. Nuestros ingenieros diseñaron esta gama de productos para aplicaciones de sistemas de control y de alta densidad, señal y potencia. Estos conectores de cable a PCB, de cable a panel y de cable a cable tienen diversas carcasas que pueden satisfacer la mayoría de las aplicaciones. Aunque se dispone de varios productos de remache y de abrazadera de resorte estándar, los contactos estandarizados limitan la cantidad de herramientas de aplicación necesarias.
Serie Dynamic
Sistemas de conectores
Distancia [mm] | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.08 | 3.81 | 5.08 | 5.08 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | D-Mini | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-2950 | D-3100 | D-3200 | D-3500 | D-3950 |
Rango de pines | 12-44 | 2-40 | 2-20 | 8-38 | 3-50 | 5-6 | 6-20 | 2-20 | 2-20 | 2-11 |
Terminal |
Remache | Remache | Remache | Abrazadera de resorte |
Remache | Abrazadera de resorte | Remache | Remache | Remache | Abrazadera de resorte |
Corriente [A/UL] | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14.5 |
Voltaje nominal [V/UL] | 125 | 125 | 250 | 150 | 250 | 300 | 250 | 600 | 600 | 600 |
De cable a PCB | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
De PCB a PCB | x | x | x |
- |
x | - |
x |
x | x | - |
Distancia [mm] | 6.35 | 7.5 | 10.16 | 13.1 | 16 | 24.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie | D-4200 | D-4950 | D-5200 | D-5900 | D-7100 | D-8000 |
Rango de pines | 2-6 | 8 | 2-8 | 4-6 | 4 | 2 |
Terminal | Remache | Abrazadera de resorte | Remache y | Abrazadera de resorte | Remache | Remache |
Corriente nominal [A/UL] | 24 | 22 | 45 | 42 | 65 | 100 |
Voltaje nominal [V/UL] | 600 | 600 | 630 | 600 | 630 | 1000 |
De cable a PCB | x | x | x | x | x | x |
De PCB a PCB | x | x | x | - | x | - |

Serie Dynamic Mini
Pequeño, pero vital: una opción de alto rendimiento para aplicaciones industriales y automotrices, y solución confiable de transferencia de señal para el sistema de manejo de baterías y sistemas de almacenamiento de energía

Dynamic D1000 Slim
El conector de cable a cable Dynamic D1000 Slim es ideal para espacios restringidos en aplicaciones de equipos industriales y maquinaria pequeños. El D1000 es un 80 % más pequeño que el D1200, de diseño aerodinámico y con bajo riesgo de interferencia. Para más información, descarga la guía del producto.