![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/story-hero-rendition/in-ac-dynamic-series-storyhero.jpg)
Conexión de dispositivo fiable
Conozca los conectores de señal serie Dynamic: la familia de conectores sólidos de TE para líneas de señal tanto para aplicaciones de cable a placa como de cable a cable.
La serie Dynamic marca la diferencia. Nuestros conectores de señal reflejan nuestro fuerte enfoque en el éxito del cliente y proporcionan una solución de conexión de dispositivos eficiente y confiable para usted y su cliente. Probado contra vibraciones y golpes, el sistema de bloqueo audible inteligente y el diseño de contacto único impulsan la eficiencia y una larga vida útil al minimizar el tiempo de inactividad de su aplicación. Nuestra amplia cartera de productos de cable a placa y de cable a cable fomenta la flexibilidad de diseño y se completa con los tipos TH y SMT, y los tipos para engarzar y de abrazadera de resorte que satisfacen sus necesidades individuales.
Descripción general de la señal
Paso [mm] | 2.0 |
2.5 | 3.5 |
2.5 | 3.81 | 5.08 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-3100 | D-3200 | D-3950 |
Terminación | Engarzado | Engarzado | Abrazadera de resorte | Engarzado | Engarzado | Engarzado | Abrazadera de resorte |
Corriente [A/UL] | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 14.5 |
Clasificación de voltaje [V/UL] | 125 | 250 | 150 | 250 | 250 | 600 | 600 |
Cable a placa | x |
x | x | x | x | x | x |
De tablero a tablero | x | x | - | x | x | x | - |
Conectores Dynamic FMLB
primero de acople/último de apertura
Los conectores de la serie FMLB Dynamic de TE Connectivity (primero de acople/último de apertura) están diseñados para aplicaciones en las que existen requisitos específicos de conexión a tierra. Proporcionan una mayor seguridad al permitir que la conexión a tierra se establezca antes de que se realicen las conexiones de alimentación y mantener la conexión a tierra hasta después de que se rompan las conexiones de alimentación.
La opción D-3000 FMLB de 5.08 mm ofrece soluciones FMLB desde circuitos de nivel de señal hasta conectividad de circuitos de alimentación de hasta 15 A, todo en un paquete industrializado y reforzado. Es resistente a vibraciones y golpes mecánicos y cuenta con certificación IP20. Tiene contactos chapados en oro de 0.38 μm para garantizar una alta conductividad. Múltiples puntos de contacto proporcionan una conexión eléctrica y mecánica muy estable y los contactos chapados en oro permiten bajas fuerzas de inserción.