![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast Standard timer and contacts1 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Temporizador estándar AMP
Los conectores de temporizador estándar AMP, según el estándar de 5.0 mm de RAST, se han desarrollado para conectar los componentes RAST 5 (como motores, bombas de lixiviación, reguladores de nivel de agua, relés e interruptores de botón) en la industria de electrodomésticos. Con múltiples posiciones y claves, conexión segura (incluso en el acoplamiento inclinado) y un diseño de contacto resistente, cumplen con una variedad de requisitos de la industria. Los contactos de temporizador de potencia estándar AMP, para su uso con carcasas de temporizador estándar, son adecuados para una alta densidad y una alta capacidad de corriente de hasta 16 A. La carcasa está diseñada para el apilamiento de extremo a extremo sin pérdida de contacto. Los contactos de temporizador estándar se pueden utilizar con cables trenzados de 0.5 a 2.5 mm2 y pueden tener doble terminación. Por supuesto, las herramientas correspondientes también están disponibles.
Características del producto
- 5,0 mm de línea central
- De 2 a 12 posiciones disponibles
- Acepta rangos de alambre de 0.5 a 2.5 mm2
- El diámetro del alambre varía de 2.0 a 3.3 mm
- Voltaje nominal de 220 V
- Función de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) en modelos seleccionados
UL
Componente reconocido
6 A
Contacto de temporizador estándar
16 A
Contacto de temporizador de potencia
El folleto describe los nuevos modelos de conectores de temporizador de potencia estándar que incorporan dispositivos de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) en las cubiertas con bisagras de sus carcasas. Las características del TPA ayudan a garantizar que los contactos estén completamente asentados en las carcasas y proporcionan una medida adicional contra el retroceso del contacto. También se enumeran los cabezales de acoplamiento. Tanto las carcasas como los cabezales cumplen con la prueba de hilo incandescente (750 °C, sin llama), así como con los requisitos de inflamabilidad de la norma UL 94 V-0.