![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/rast-tab-headers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores IDC económicos
El conector de alimentación AMP DUOPLUG es un sistema de conectores IDC económico para la producción segura y rápida de conexiones eléctricas. El diseño se basa en el estándar RAST 2.5 como sistema de conexión directa e indirecta para aplicaciones de placa de circuito impreso y componentes. Los conectores hembra caben en los cabezales y marcos RAST 2.5 existentes. El contacto retorcido, el diseño de la zona de contacto y las dos ranuras IDC garantizan un funcionamiento seguro y una clasificación de corriente de hasta 6 A. Los conductores de 7 hilos y de hilos múltiples son adecuados para un rango de cables de 0,35 mm2 hasta 0,75 mm2 (AWG 22 hasta AWG 18, AWM Style 1569/1007). La cubierta proporciona una muy buena protección de contacto y tiene aberturas para una fácil inspección eléctrica.
Características del producto
- Sistema de conectores IDC para la producción de arnés
- Para aplicaciones de placa de circuito impreso y componentes eléctricos
- Diseñado según el estándar RAST 2.5
- Baja altura de la carcasa
- 5,0 mm de línea central
- Excelente protección de contacto
- Pieza hembra codificable
- Productos aptos para ser encadenados para un manejo óptimo en logística y fabricación
- Versión especial bloqueo interno opcional para una retención segura en la placa de circuito impreso sin uso de marco
- Gama completa de equipos de terminación (herramientas manuales para máquinas modulares totalmente automáticas IHM Mark III)
- La clave del conector y el marcado de color se realizan con unidades en la estación de trabajo.
- Los sistemas de conectores de alimentación AMP DUOPLUG y AMP DUOPLUG 2.5 Mark II IDC se pueden procesar con un tiempo de configuración mínimo en la misma estación de trabajo.
- Aprobación VDE-No. 40003581 Reg.-No. 1702000-1431-0045/ 11473
- UL reconocida bajo el Expediente No. E 28476
2.5 y 5
mm son las opciones de la línea central
6 A
Clasificación de corriente máxima para línea central de 5 mm
Aplicaciones selectas
Aplicaciones adicionales
- Componentes
- Máquinas de juego
- Calefacción