![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Positive Lock.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sistema de conectores Positive Lock 5 RAST
Se diseñó para acoplarse con una placa de control, interruptor o circuito impreso.
Sistema de conectores Positive Lock RAST 5 ha sido diseñado para acoplarse con un control, interruptor o placa de circuito impreso que tiene lengüetas de 0,250 x 0,032 (6,35 x 0,81) de espesor construidas sobre líneas centrales de 5 mm. Este sistema utiliza nuestros populares receptáculos Positive Lock mark III y una serie de carcasas para proporcionarles a los clientes una solución confiable para sus necesidades de administración de cables.
Esta línea de conectores ofrece características de codificación y polarización integradas en las carcasas que eliminan los cables cruzados y mal acoplados. Las carcasas de dos a ocho circuitos facilitan las operaciones de montaje mejoradas y el terminal Positive Lock proporciona una excelente retención del conector.
El sistema de Positive Lock RAST 5 ha sido diseñado para acoplarse con muchos de los componentes construidos con una interfaz estándar RAST 5.
Características del producto
- Se puede acoplar con lengüetas de 0,250 x 0,032 (6,35 x 0,81) construidas sobre líneas centrales de 5 mm
- Características de codificación y polarización
- Utiliza terminales de receptáculos Positive Lock Mark III disponibles para aplicaciones de doble cable de 18-16 AWG o de cable único de 22-18 AWG o 18-14 AWG.
- Terminales lisos de latón y revestidos en estaño disponibles
Aplicaciones selectas
Aplicaciones adicionales
- Equipo de ejercicio
- Fabricantes de herramientas manuales