Compatible con conectores y enchufes QSFP28 (incluido zQSFP+)
Productos de módulos mejorados para un montaje más rápido y un mayor rendimiento de EMI.
La demanda de unidades de bastidor (Rack Units, RU) de mayor densidad conduce a diseños de aplicaciones con placas frontales de mayor densidad. Una empresa líder en redes descubrió que la capacidad de producción de los nuevos interruptores de 100 Gbps era menor que lo esperado y el equipo de la planta se quejaba de la dificultad de insertar el nuevo montaje de bisel de alta densidad en la placa frontal de su último diseño. La mayor cantidad de puertos de E/S de alta velocidad aumentó la fuerza de inserción general requerida de los módulos de bisel en comparación con los módulos estándar a un nivel que generaba fatiga y aumentaba los problemas de calidad a lo largo de la línea de montaje.
Desafío de la industria
El difícil montaje de bisel puede causar fatiga en el personal, reducir el rendimiento del montaje, aumentar los problemas de control de calidad del montaje y los resortes dañados pueden reducir el rendimiento de EMI.

Expertos de TE comprometidos
TE se comprometió inmediatamente con el cliente para resolver el problema y recurrió a expertos de TE en materiales e ingeniería mecánica. La colaboración dio como resultado módulos rediseñados que proporcionan una reducción del 55 % en la fuerza de inserción del bisel para cada montaje 1x4 sin afectar negativamente el rendimiento mecánico del bisel.

Entrega de resultados
El diseño mejorado del resorte también pudo cubrir mejor las falencias del diseño estándar del módulo, lo que ofrece una mejora del rendimiento de EMI de 10 db. Otro aspecto aún más importante es que esta solución redujo en gran medida la fatiga del personal y permitió a la empresa cumplir una vez más con los objetivos de producción de montaje y mantener a sus clientes satisfechos con las entregas puntuales de sus equipos más nuevos.
Estas innovaciones ahora están disponibles para el mercado en general.
Ventajas y beneficios de los módulos mejorados
Aumento del rendimiento del conjunto
- Reducción del 55 % en la fuerza necesaria para insertar la tarjeta de línea en el bisel frontal
- Montaje más fácil y rápido y reducción del riesgo de daños que pueden reducir el rendimiento de EMI
Mejora del rendimiento de EMI
- Las mejoras de sellado de EMI proporcionan una mejora del rendimiento de EMI de 10 dB con respecto a los productos QSFP28 actuales
Diseño rentable
- Reducción de reemplazos de módulos QSFP28 existentes (incluido zQSFP+)
- Compatibilidad con todos los conectores y enchufes QSFP28 existentes (incluido zQSFP+)
- Compatibilidad con versiones anteriores de cables y transceptores QSFP+