Conectores de alimentación superiores
Nuestra amplia variedad de tipos de conectores de alimentación, cableado y bus especiales, y las capacidades de diseño superiores son la combinación adecuada para su aplicación única. Nuestras ofertas de productos incluyen conexiones de placa a barra colectora y de cable a barra colectora.
Características del producto
Conectores de alimentación
- Placa a barra colectora y cable a barra colectora
- Aleación de cobre con revestimiento en plata
- Se acopla con una barra colectora revestida de 0,125" o 0,062" de espesor que proporciona una conexión separable que facilita el montaje, la inspección y la solución de problemas
- Ideal para computadoras, controles industriales, suministro de alimentación modular u otras aplicaciones que exigen una baja caída de milivoltios y una separación confiable. Comúnmente utilizado en equipos de montaje en bastidor con arquitectura de barra colectora.
- Acoplamiento ciego (desalineación de hasta + 0,060" [1,52 mm] para ambas series)
Cuestiones que se deben considerar
Elección de los conectores de alimentación
- ¿La aplicación requiere una conexión de tablero a tablero, de cable a placa, de cable a cable, de barra colectora, lateral de tarjeta o una combinación de estos tipos de conectores?
- ¿Acaso el conecto requiere solo energía o una combinación de energía y señal? ¿Cuánta corriente se requiere en la aplicación? Tenga en cuenta que el rendimiento del conector de alimentación generalmente se mide en amperios. El voltaje también es muy importante, ya que define el espaciado entre los contactos.
- ¿Se acoplará la aplicación mientras esté con carga eléctrica? Si es así, se requiere un conector con capacidad de conexión en caliente. Muchos de los productos de esta guía cuentan con la aprobación para su uso en aplicaciones de conexión en caliente.
Aplicaciones selectas
Conectores de alimentación
- CA a CC y CC a CC
- Fuentes de alimentación
- Computadoras de alta gama
- Servidores
- Equipo de almacenamiento de datos
- Interruptores de telecomunicaciones
- Distribución de energía de alta densidad
- Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Paquetes de baterías extraíbles
- Pila de placas
- Distribución de energía