Conectores potentes y personalizables
Con una variedad de contactos de alimentación y señal disponibles, secuencias de acoplamiento y un diseño modular, puede diseñar en los conectores de alimentación MULTI-BEAM XLE, MULTI-BEAM XL, MULTI-BEAM High Density (HD) o MULTI-BEAM Plus que mejor se adapten a las necesidades de su aplicación. Estos conectores son ideales para el acoplamiento sencillo en sistemas modulares e instalador en bastidor.
NUEVOS CONECTORES MULTI-BEAM XLE 100 A
Los conectores de alimentación rectangulares MULTI-BEAM XLE son los primeros en el mercado en alcanzar hasta 100 A/conexión con 4 contactos adyacentes, al tiempo que permiten la compatibilidad con nuestros conectores MULTI-BEAM XLE anteriores. Esto permite una fácil integración entre el chasis y las unidades de fuente de alimentación (Power Supply Units, PSU) que pueden estar utilizando generaciones anteriores de conectores MULTI-BEAM XLE.
- Una mayor densidad de potencia reduce el consumo de energía para ayudar a ahorrar en los costos operativos del sistema
- El diseño modular permite una gran adaptabilidad y flexibilidad en las configuraciones
- Disponible en configuraciones verticales y de ángulo recto
- Pin de guía opcional disponible para facilitar el acoplamiento


Conectores MULTI-BEAM Plus
Ahorre espacio y reduzca el consumo de energía
Nuestros conectores de alimentación MULTI-BEAM Plus abordan la necesidad del mercado de una mayor potencia y un mayor rendimiento con la mayor corriente de alimentación por contacto de hasta 100 A/conexión con cuatro contactos de alimentación adyacentes. Esta mayor potencia y densidad de señal permite ahorrar espacio y reducir el consumo de energía. Estos conectores son la próxima generación de nuestros conectores MULTI-BEAM XLE. Comparten la misma dimensión de perfil bajo y permiten el mismo flujo de aire a través de su sistema.


Los conectores MULTI-BEAM Plus son la próxima evolución de nuestros conectores MULTI-BEAM XLE. Comparten la misma dimensión de perfil bajo y permiten el mismo flujo de aire a través del sistema. Al igual que nuestros conectores de alimentación MULTI-BEAM XL, MULTI-BEAM XLE y MULTI-BEAM HD, el diseño ampliable y modular de los conectores MULTI-BEAM Plus también admite una mayor flexibilidad en la configuración y el diseño de PCB.
ADAPT
Las herramientas modulares hacen que el conector se pueda configurar fácilmente.
SLIM
Los enchufes guía delgados permiten reducir espacio general en la PCB.
↓HEAT
La carcasa con ventilación permite una mejor disipación del calor.
Aplicaciones selectas
Distribución de energía MULTI-BEAM XL/XLE/HD
- Servidores informáticos compactos (1U) a través de servidores de gama alta
- Computadoras con tolerancia a fallas
- Equipos de red
- Interruptores de telecomunicaciones
- Instrumentación médica
- Equipos de control industrial
- Sistemas de potencia
Cuestiones que se deben considerar
Al elegir un conector de alimentación
Al elegir un conector de alimentación, tenga en cuenta el tipo de conector que necesita la aplicación, sus requisitos de corriente y voltaje, y si requerirá o no capacidad de conexión en caliente:
APP
¿La aplicación requiere una conexión de tablero a tablero, de cable a placa, de cable a cable, de barra colectora o una combinación de estos tipos de conectores? Nuestra cartera de conectores de alimentación puede ayudar.
VOLT
¿El conector requiere solo energía, o una combinación de energía y señal, y cuánta corriente se requiere en la aplicación?
HOT
¿Se acoplará la aplicación mientras esté con carga eléctrica? Si es así, se requiere un conector MULTI-BEAM con capacidad de conexión en caliente.
Características del producto
Conectores de alimentación MULTI-BEAM HD
- Alta densidad de corriente: cada contacto de potencia transmite hasta 135 A
- Alta densidad de señal: el contacto de la señal está integrado con el módulo final, cada módulo final puede admitir hasta 15 señales
- Módulo de señal común y módulo de contacto de potencia
- Configuraciones flexibles con diferentes cantidades y posiciones de contacto
- Tipos de contacto de alta potencia y baja potencia
- La plataforma de herramientas es común para todas las configuraciones para reducir la nueva inversión en herramientas
- Corriente mucho más alta por contacto para disminuir el costo de la capacidad corriente total
- Variable de desplazamiento flexible en el lado del receptáculo
- Baja resistencia y caída de tensión
- Confiabilidad superior y a largo plazo
- Control de calidad constante de TE
Características del producto
Conectores de alimentación MULTI-BEAM XLE para fuentes de alimentación intercambiables en caliente
- El contacto de potencia de seis haces ofrece más de 200 amperios por pulgada lineal
- El contacto de baja potencia de 25 A ocupa un 50 % menos de espacio en la PCB que el contacto de potencia MULTI-BEAM XL
- Dos opciones de contacto de alimentación con capacidad de conexión en caliente: 50 A (alta potencia) y 20 A (baja potencia)
- Más de un 40 % menos de fuerza de acoplamiento que el conector MULTI-BEAM XL
- El diseño de la carcasa más delgado permite un 40 % más de corriente en el mismo espacio que el conector MULTI-BEAM XL
- La carcasa con ventilación permite un mayor flujo de aire y una mejor disipación del calor.
Características del producto
Conectores de alimentación MULTI-BEAM XLE para alimentación por cable
- Opciones de baja y alta potencia en el mismo conector
- Soporte flotante X, Y, Z, conectores de acoplamiento sencillo para aplicaciones de tipo cajón
- Diseño modular para abordar cualquier aplicación
- El diseño permite una desalineación más angular que el conector MULTI-BEAM XL
- Conectores con capacidad de conexión en caliente para facilitar el funcionamiento
- Montaje en panel, bloqueo deslizante y configuración de liberación por presión disponibles
Características del producto
Conectores de alimentación MULTI-BEAM XL
- Longitud ampliable para ajustarse a muchas combinaciones de contactos de alta potencia, baja potencia y señal.
- Varias opciones de espaciado de la línea central disponibles para ajustarse a voltajes y requisitos de corriente más altos
- Diseño modular que se puede configurar de manera personalizada
- Probado y certificado conforme a UL 1977
- La alimentación de CA y CC se puede alojar en el mismo conector, y se debe cumplir con los requisitos de seguridad de UL
- Gran capacidad de acoplamiento sencillo con pines de guía moldeados
- Hasta tres niveles de secuenciación de contactos
- Fuerza de acoplamiento y desacoplamiento baja
- Terminación de soldadura o ajuste a presión a PCB