![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Economy Power II (3) - 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Diseñado para una conectividad siempre activa
Nuestra línea ampliada de versátiles conectores de alimentación económica (EP) de cable a placa se utiliza comúnmente para aplicaciones de circuitos de alimentación. Nuestros conectores de alimentación económica II tienen una inclinación de .156" [3.96 mm] y tienen capacidad para 600 VCA hasta 11 A, por lo que ofrecen potencial para una gama más amplia de aplicaciones junto con un tamaño de cable de 22-18 AWG [.321-.963 mm²]. El conector EP II tiene hasta 12 posiciones que lo hacen adecuado para suministrar potencia a la placa. Los conectores EP II ofrecen dos niveles de confiabilidad mecánica y eléctrica: un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal del poste se separen por la vibración, mientras que un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar el asiento del terminal.
Datos breves
Conectores de alimentación económica
- Todos están disponibles en varios colores
- Se utilizan las mismas herramientas para EP y EP II
Características del producto
Conectores de alimentación económica
- Sujetador audible positivo diseñado para facilitar el acoplamiento y desacoplamiento
- Las lengüetas de polarización ayudan a prevenir la desalineación posterior
- La amplia cartera incluye familias de línea central de 3.96 mm, 5.08 mm y 7.92 mm
- Los terminales asimétricos solo se pueden cargar de una manera dentro de la carcasa
- Lubricante de contacto antifrotamiento
- Materiales de cable incandescente disponibles
Conectores EP:
Clasificación de la carcasa de UL 94V-0
Producto | POS | Línea central | Voltaje | Temperatura de funcionamiento hasta 105 °C |
Calibre de cable AWG |
---|---|---|---|---|---|
Alimentación económica (EP) | 1-12 | .156 (3.96) | 250 VCA | -25 °C | 18-22 |
Alimentación económica II (EP II) | 2-12 | .156 (3.96) | 600 VCA | -55 °C | 16-22 |
Descripción general del producto:
Conectores de alimentación económica
La familia de conectores de alimentación económica (EP) de cable a placa de TE se utiliza ampliamente para aplicaciones de circuitos de alimentación. Basada en la versión EP probada, la nueva y avanzada línea EP II ofrece beneficios adicionales. Los conectores EP II tienen capacidad para 600 VCA hasta 11 A, por lo que ofrecen posibilidades para una gama más amplia de aplicaciones. Aun así, sus propiedades eléctricas lo convierten en una opción para mezclar señal y potencia en un solo conector. El contacto está disponible en los tamaños 22-18 y 20-16. Cada contacto cuenta con un cilindro de cable, un cilindro de aislamiento y una ventana de bloqueo. El cable cilindro del alambre tiene serraciones que ayudan en la retención del alambre. El contacto está disponible con o sin lengüeta de contacto interna. La lengüeta de contacto interna proporciona una mayor fuerza de acoplamiento y clasificación de corriente, y generalmente se usa con una carcasa de receptáculo que tiene una menor cantidad de posiciones. El contacto sin una lengüeta de contacto interna tiene una mayor fuerza de acoplamiento y clasificación de corriente, y generalmente se usa con una carcasa de receptáculo que tiene un mayor número de posiciones. Los contactos están disponibles en forma de tira para su terminación utilizando una máquina automática.
Productos destacados:
Conectores de alimentación económica
-
Economy Power II, cable incandescente V-0
Las carcasas V-0 y los nuevos TPA que cumplen con la prueba de hilo incandescente amplían la familia de conectores de alimentación económica II de cable a placa.
-
Conector de alimentación económica II
Los conectores de alimentación económica II se basan en una inclinación de .156" [3.96 mm] y tienen capacidad para 600 VCA hasta 11 A, por lo que ofrecen potencial para una gama más amplia de aplicaciones junto con un tamaño de cable de 22-18 AWG [.321-.963 mm²]. Tiene hasta 12 posiciones que lo convierten en una familia de productos ideal para suministrar potencia a su placa de circuito. Los modelos agregados recientemente cumplen con el requisito de prueba de hilo incandescente, así como con la norma UL 94V-0. Además, se ofrecen nuevos dispositivos discretos de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA), además de la versión existente de la tira de ruptura de 12 posiciones.
Aplicaciones adicionales
Cambiadores de monedas
Máquinas expendedoras
Abridores de puertas de garaje