Bloqueo secundario y clasificaciones hasta 14 A
Diseñados para su uso en aplicaciones de circuitos de alimentación, los conectores Power Double Lock están disponibles en configuraciones de cable a cable (WTW), suspensión libre, montaje en panel y cable a placa (WTB). Estos conectores se pueden usar solos insertando contactos para engarzar a presión terminados en cable en la carcasa. Sin embargo, para lograr un montaje de contacto más positivo, el sistema de conectores consta de carcasas de enchufe y tapa para terminación de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos para engarzar y cabezales de pines de placa de circuito impreso. Los contactos aceptan dos rangos de tamaño de cable: 28-22 [0.089-0.382 mm²] AWG (con diámetro exterior de aislamiento de 1.3 a 2.0 mm) y 20-18 AWG [0.601-0.963 mm²] (con diámetro exterior de aislamiento de 2.0 a 3.1 mm). Con una clasificación de voltaje de 300 VCA (para aplicaciones de cable a placa de 3.96 mm, de cable a placa de 6.5 mm y de cable a placa de 7.92 mm), o de 50 VCA (para aplicaciones de cable a placa de 3.96 mm), Power Double Lock tiene una clasificación de hasta 14 A por línea.
Características del producto
- WTW o WTB de 1-12 posiciones
- Varios pasos de línea central
- Clic audible cuando el contacto está completamente insertado en la carcasa
- Las nervaduras de polarización de la carcasa del conector permiten un acoplamiento adecuado
- Torcedura de cola de soldadura junto con la función de clavija de polarización
- Los cabezales montados en placa son compatibles con resina o revestimientos conformados
- Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE
Descripción del producto
Los contactos Power Double Lock son de bronce fosfórico con revestimiento de pre-estaño y se diseñaron sin lanzas para evitar el enredo de contactos entre sí. El contacto del receptáculo se carga en las carcasas del enchufe y el contacto de la lengüeta se carga en las carcasas de la tapa. El sistema de bloqueo semi-interno del diseño PDL ayuda a eliminar el desacoplamiento por fuerza externa y el clic audible ayuda a indicar que el sistema de conectores está completamente cerrado. El diseño compacto y suave evita que se enganche cuando se acopla. Una placa de doble bloqueo está disponible tanto para las carcasas de enchufe como para la tapa para garantizar una carga positiva y para ayudar a evitar el retroceso del contacto. Los cabezales PDL ofrecen una torcedura en la cola de soldadura junto con la torcedura en el soporte de montaje que asegura el cabezal en la placa firmemente mientras se suelda. Los cabezales montados en placa son compatibles con resina o revestimientos conformados (sin agujeros de drenaje).
Aplicaciones selectas
Aplicaciones adicionales
- Juego
- Expendedor
- Abridores de puertas de garaje
- Sistemas de seguridad
- Módulos de ventilador
- Equipos empresariales
- Equipos de gas