![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/power-bus-bar-solution-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solución de barra colectora de energía
A medida que el volumen de datos y el uso de banda ancha continúan expandiéndose, aumentan las demandas de capacidad de energía para la comunicación de datos y las telecomunicaciones. Las innovadoras soluciones de barras colectoras de TE pueden ayudar a los clientes a ofrecer un rendimiento excepcional y un sistema de distribución de energía confiable con calidad constante y excelentes características eléctricas.
¿Qué es una barra colectora y por qué usar una?
- Se fabrica en aluminio o cobre
- Se utiliza en la distribución de energía eléctrica
- Transmita alta potencia de corriente desde la fuente hasta la carga
Beneficios de la solución de barra colectora
- Tiene una larga vida útil y es más estable, elimina los errores de cableado
- Menores requisitos de espacio. Los cables requieren más radios de flexión e intervalo paralelo.
- Mejor disipación de calor
- Facilidad y rapidez de instalación, ya que muchos conectores se conectan en caliente en los puntos de derivación.
- Bajo costo: diseño de sistema menos complejo y menos costo de mano de obra debido a la fácil instalación
Beneficios de la barra colectora de energía de TE
- Llave en mano completa: integración completa de barra colectora, conectores y componentes
- Desarrollo de barras colectoras: diseño, simulación, pruebas y fabricación
- Soluciones competitivas en costos: soluciones competitivas en el mercado que cumplen con los requisitos
- Capacidades regionales: equipos de diseño y cadena de suministro: Asia y América del Norte
- Respuesta rápida: corto plazo de entrega tanto para la cotización como para la creación de muestras
TE Connectivity ofrece soluciones de distribución de energía para satisfacer los requisitos del sistema del cliente con alta experiencia, calidad constante y servicio de entrega.
Tipos de barras colectoras
Barra colectora rígida
Características y beneficios
- Transporte de alta corriente
- Más y mejor flotación
- Menor ruido del sistema
- Es mejor para pruebas y mantenimiento
Capacidades y valor agregado
- Espesor de cobre: 1 mm~20 mm
- Formación: CNC/corte por láser, plegado, punzonado, mecanizado
- Aislamiento: recubrimiento epoxi
- Revestimiento: estaño, níquel, plata, oro
- Soldadura: soldadura ultrasónica, soldadura láser
- Soluciones de conectores de TE
- Remachado de prensa
- Inserción y conexión PEM
![Barra colectora rígida](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/rigid-bba-620x250.png)
Barra colectora laminada
Características y beneficios
- Tamaño reducido
- Baja resistencia, alta capacidad
- Disipación de calor mejorada, menor aumento de T del sistema
- Reduce el daño del pico de voltaje
- Reduce el ruido del sistema y EMI
- Instalación a prueba de errores
Capacidades y valor agregado
- Soluciones de conectores de TE
- Remachado de prensa
- Inserción y conexión PEM
- Múltiples capas de conductor y aislamiento
- Varios materiales de aislamiento disponibles
![Barra colectora laminada](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/laminated-busbar-620x250.png)
Barra colectora flexible
Características y beneficios
- Transporte de alta corriente
- Buena flexibilidad, mejor flotación
- Ahorra espacio
- Fácil de instalar
- Fácil de probar y mantener
Capacidades y valor agregado
- Cable trenzado redondo y plano
- Versiones aisladas y sin aislamiento
- Versión de pila de láminas de cobre múltiple
- Solución combinada flexible/rígida con soldadura
![Barra colectora flexible](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/flex-busbar-solution-620x250.png)
Barra colectora cableada
Características y beneficios
- Transporte de alta corriente
- Más y mejor flotación
- Menor ruido del sistema
- Es mejor para pruebas y mantenimiento
![Barra colectora cableada](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/cabled-busbar-620x250.png)