Versatilidad y rendimiento
Nuestro nuevo sistema de conectores Power Versa-Lock ofrece una solución de alimentación de cable a cable versátil y de alto rendimiento con protección opcional con clasificación IP67 contra el agua y el polvo. El sistema de conectores Power Versa-Lock fue diseñado para ofrecer un espaciado de línea central compacto y que permite ahorrar espacio de 5,0 mm y en el que se utilizan contactos de lengüeta y receptáculo para proporcionar cuatro puntos de contacto para una mayor confiabilidad.
Ventajas principales del producto
- Espaciado de la línea central de 5,0 mm que ahorra espacio
- Protección opcional con clasificación IP67 contra el agua y el polvo para su uso en entornos relacionados con el agua
- La clasificación de corriente de hasta 15 A y 600 VCA proporciona una solución de alta potencia.
- El sistema de contacto de lengüeta y receptáculos ayuda a proporcionar confiabilidad.
- Clip de montaje diseñado para reducir el movimiento del conector en aplicaciones de alta vibración
- Las carcasas de tapa y enchufe cumplen con los requisitos de UL 94-V0 para cumplir con los estándares de seguridad de la industria.
- Garantía de posición del terminal (Terminal Position Assurance, TPA) opcional o accesorio de cubierta trasera disponible para una mayor confiabilidad
Power Versa-Lock (en línea)
- Ofrece una solución de alimentación flexible para aplicaciones de cable a cable que necesitan una clasificación de corriente de hasta 15 A.
- Proporciona una interfaz perimetral con clasificación IP67 opcional y sellos de banda para ofrecer capacidades a prueba de agua.
- Utiliza un diseño de contacto de lengüeta y receptáculo con cuatro puntos de contacto para ayudar a garantizar la confiabilidad.
- Diseñado con un clip de montaje de conector en las carcasas de la tapa para ayudar a reducir el movimiento del conector para aplicaciones de alta vibración como lavadoras. Con esta ventaja se reemplaza la necesidad de instalar manualmente ataduras de alambre para sostener los clip de montaje, lo que ayuda a reducir el trabajo manual requerido en el proceso de ensamble.
- Garantía de posición del terminal (Terminal Position Assurance, TPA) opcional o accesorio de cubierta trasera disponible para una mayor confiabilidad Los TPA están disponibles para aplicaciones 2x3 sin sellar. Las cubiertas traseras están disponibles para aplicaciones selladas de 1x1, 1x2 y 1x3. Actualmente se están desarrollando tamaños de TPA de una sola fila adicionales.


Power Versa-Lock (Giro y bloqueo)
- Sistema de conectores de cable a cable diseñado específicamente para aplicaciones de refrigeración
- El conector hace la transición del arnés de cables exterior a través del revestimiento del refrigerador a la parte interior posterior del refrigerador.
- Ventajas ofrecidas en las carcasas para los clientes que prefieren tocar el extremo posterior
- La tapa tiene un ángulo único de 18° que proporciona precauciones de seguridad adicionales al no permitir que la humedad se acumule en el área terminal acoplada mediante la atracción gravitacional.