Tecnología de próxima generación
El receptáculo ARINC 600 de TE presenta líneas de contacto estampadas y formadas en comparación con las líneas de contacto tradicionales con torno. El resultado es un diseño más ligero para un ahorro de costos considerable. El sistema estampado permite el chapado en oro selectivo solo en las puntas de contacto cruciales del enchufe en lugar de todo el contacto, lo que disminuye los costos de chapado en oro. Al cambiar los contactos sólidos del diseño preexistente por contactos huecos, este diseño de producto reduce el peso hasta en un 10 % e incluye compatibilidad con versiones anteriores.
Características del producto:
Conectores ARINC 600 de TE
- Completamente interconectables con los conectores de enchufe ARINC 600 existentes
- Insertos de una sola pieza "Monoblock" que simplifican el proceso de fabricación y reducen costos
- Los contactos de tamaño 22 estampados, formados y chapados de manera selectiva proporcionan ahorros sustanciales de costos al tiempo que ofrecen un excelente rendimiento y confiabilidad
- Rendimiento eléctrico equivalente frente al diseño actual
- Disponible en diseños de cola de soldadura o ajuste a presión (ojo de la aguja)
- Hasta un 10 % de ahorro de peso por conector (dependiendo de la disposición del inserto)
Ya sea que se trate de evitar colisiones, de entretenimiento a bordo o de comunicaciones aire-tierra, los fabricantes de aviónica de hoy en día se enfrentan a un entorno económico desafiante y una demanda cada vez mayor de reducción de peso. En respuesta a estas demandas del mercado, TE ha desarrollado un conector de receptáculo ARINC 600 de próxima generación para los fabricantes de aviónica que buscan reducir el costo y el peso.
Normas y especificaciones
ARINC 600
Cola de soldadura: Diseño de EON: |
108-2423 108-2384 |
ARINC 600-18: | Interfaces de equipos de aviónica de transporte aéreo |
Informe de prueba de validación de productos: | 502-1263 |
Especificación de la aplicación (diseño EON): | 114-13272 |

Tipos de productos
ARINC 600
Carcasa del receptáculo | Número de pieza TE | Tipo de contacto | Diseño del inserto | ||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño 2 | 2101697-1 | Cola de soldadura | 150 | 150 | 13C2 |
Tamaño 3 | 2101698-1 | Cola de soldadura | 150 150 |
150 150 |
13C2 100 |
Tamaño 2 | 2101004-1 | Ajuste a presión EON | 150 | 150 | 68Q2 |
Tamaño 3 | 2101003-1 | Ajuste a presión EON | 150 150 |
150 150 |
13C2 13C2 |