Donde la resistencia a la vibración es crucial
Fabricados como una unidad en una carcasa termoplástica resistente, los conectores serie DEUTSCH AS Composite están diseñados para conexiones de cables y transmisión de datos para aplicaciones donde la resistencia a la vibración es crucial, como datos del motor, cajas de engranajes, chasis, temperatura, presión, vibración, nivel de aceite y sensores de sistemas de temporización.
Características
Conectores de la serie compuesta DEUTSCH AS
- carcasa termoplástica resistente
- se puede unir con adhesivo adecuado en diferentes configuraciones
- ranura de amarre de cable para seguridad
- montaje de conexiones en línea diseñadas para adaptarse al amarre de cable de 3.6 mm de ancho
- se puede realizar un apilamiento cercano con la ubicación de lados e inferiores
Aplicaciones
- automovilismo
- industria marina
- aeroespacial