Reduzca el tiempo de terminación del cable
El diseño de contacto de abrazadera de resorte de la termocupla tipo K reduce drásticamente el tiempo de terminación del cable en comparación con las líneas de contacto de tipo tornillo estándar del mercado y proporciona una fuerza de contacto estable a lo largo del tiempo.
El nuevo conector termocupla tipo K de TE Connectivity proporciona una conexión fácil con el cable de la termocupla. El concepto de terminal de resorte proporciona una conectividad excepcional en comparación con la terminación tradicional de tipo tornillo. El “concepto de bloqueo a presión” permite un acoplamiento fácil, mientras que la forma única del mecanismo de bloqueo de metal evita el desacoplamiento involuntario.
IP20
Protección
Tipo K
Conector termocupla
Características
- 2 posiciones para la termocupla tipo K (+:Chromel/-:Alumel)
- El diseño a prueba de contacto admite el grado de protección IP20
- El mecanismo de bloqueo de metal de forma única evita el desacoplamiento involuntario
- Admite soluciones de montaje en panel y de suspensión libre
Beneficios
- El concepto de abrazadera de resorte proporciona una excelente conectividad/capacidad de fabricación.
- El “concepto de bloqueo a presión” permite un acoplamiento fácil y un bloqueo seguro que proporciona una conexión altamente confiable.
- Tiene mejor fiabilidad de acoplamiento debido al concepto de bloqueo de metal que evita el desacoplamiento involuntario y es compatible con un clic audible.
- Presenta mejor productividad de montaje: la solución de abrazadera de resorte reduce considerablemente el tiempo de terminación del cable en comparación con las soluciones de terminación de tornillo estándar actuales del mercado.
Aplicaciones
- Maquinaria
- Máquina de moldeo por inyección
- Equipo de herramientas de máquina