Lo pequeño es grande con los bloques de terminales SNACompact
Los bloques de terminales SNACompact ayudan a mejorar el proceso de construcción de paneles proporcionando productos compactos y de alto rendimiento que se basan en más de 60 años de trayectoria.
Beneficios
- Asegúrese de que el cableado con abrazadera de tornillo ENTRELEC con acero endurecido, sistema antiliberación, entrada de embudo para conductor y lengüeta debajo de la abrazadera.
- Ahorre hasta un 14 % de altura para los bloques de terminales de 2,5 y 4 mm² en comparación con los bloques de terminales de tipo SNA, lo que le permite caber en cajas de conexiones más pequeñas.
- Logre una larga vida útil en el sitio, además de eficacia comprobada, hace 60 años de trayectoria en tecnología de tornillos, grado de plástico V0 resistente al fuego e instalaciones en entornos hostiles.
- Optimice la instalación, el cableado y la conexión al aprovechar el diseño de ENTRELEC, la conexión a tierra sin tornillos, la versión de fusibles y desconexión bien alineados.
- Reduzca los errores de montaje gracias al diseño asimétrico y al uso de conteras finales y herramientas para engarce compatibles de TE Connectivity.
- Mejore el diseño y la identificación del panel utilizando la amplia cartera de gestión de cables de TE Connectivity, que incluye etiquetas de identificación, sistemas de impresión de tarjetas y rollos, bridas para cables y accesorios de revestimiento de cables.
- Ahorre tiempo al diseñar su panel gracias a las herramientas digitales de TE Connectivity, como TE.COM y el software Easy Rail Designer 3D CAD que permite el diseño de ensamblaje de rieles y la funcionalidad de visualización 3D.
Características
- Capacidad de conexión de 0,2 a 95 mm² (24 AWG a 0000 AWG)
- Abrazadera fiable de acero endurecido
- Gran variedad de funciones, desde alimentación estándar, conexión a tierra, desconexión y fusibles hasta funciones específicas, como pruebas y mediciones, minibloques, actuadores de sensores y más
- Bloques de conexión a tierra sin tornillos
- Probado según las condiciones ambientales: Vibraciones: IEC 60068-2-6 estándar; corrosión: niebla salina conforme a IEC 60068-2 §11; inflamabilidad: UL94V0 y prueba de quema de agujas (IEC 60947-7-1 §8.4.6); cortocircuito: IEC 60947-7-1 §8.4.6.