Visión general
Los empaques para contratuercas se moldean por compresión y no incluyen una unión como las juntas tóricas vulcanizadas. El moldeado es esencial cuando se requiere una sección transversal pequeña y/o un diámetro interior pequeño. Si la junta tórica debe encajar en una ranura, es importante que la junta tórica no llene demasiado la ranura. El área de la sección transversal de la ranura debe ser como mínimo un 5 % mayor que el área de la sección transversal de la junta tórica. Se debe prestar atención para garantizar que la fuerza de cierre disponible desvíe la junta tórica a la altura de trabajo requerida.
Los empaques para contratuerca cumplen con
- MIL-DTL-38999
- MIL-DTL-26482
- MIL-DTL-81511
Tolerancias
- Diámetro interior (ID)
- Menos de 38.1 mm ± 0.25 mm
- 38.1 mm - 50.8 mm ±0.38 mm
- Diámetro de la sección transversal (CS)
- 1.8 mm ±0.1 mm
- 2.6 mm ±0.13 mm
Tolerancias moldeadas
- Desajuste máximo de las herramientas 0.08 mm
- Flash y proyección de línea de separación
- Espesor máximo 0.15 mm
- Saliente máxima 0.15 mm

La elección de los materiales del empaque para contratuerca (JNS) incluye
MATERIAL | CÓDIGO DEL MATERIAL |
---|---|
Grafito de níquel de silicona | SNG |
Grafito de níquel de fluorosilicona | FNG |
Aluminio plateado de silicona | SSA |
Aluminio plateado de fluorosilicona | FSA |
Los empaques para contratuercas se moldean por compresión y no incluyen una unión como las juntas tóricas vulcanizadas. El moldeado es esencial cuando se requiere una sección transversal pequeña y/o un diámetro interior pequeño. Si la junta tórica debe encajar en una ranura, es importante que la junta tórica no llene demasiado la ranura. El área de la sección transversal de la ranura debe ser como mínimo un 5 % mayor que el área de la sección transversal de la junta tórica. Se debe prestar atención para garantizar que la fuerza de cierre disponible desvíe la junta tórica a la altura de trabajo requerida.