Empaque para contratuerca

Los empaque para contratuerca son juntas tóricas diseñadas para proteger contra interferencias de radiofrecuencia/interferencias electromagnéticas (RFI/EMI).

Visión general

Los empaques para contratuercas se moldean por compresión y no incluyen una unión como las juntas tóricas vulcanizadas. El moldeado es esencial cuando se requiere una sección transversal pequeña y/o un diámetro interior pequeño. Si la junta tórica debe encajar en una ranura, es importante que la junta tórica no llene demasiado la ranura. El área de la sección transversal de la ranura debe ser como mínimo un 5 % mayor que el área de la sección transversal de la junta tórica. Se debe prestar atención para garantizar que la fuerza de cierre disponible desvíe la junta tórica a la altura de trabajo requerida.

Los empaques para contratuerca cumplen con

  • MIL-DTL-38999
  • MIL-DTL-26482
  • MIL-DTL-81511

Tolerancias

  • Diámetro interior (ID)
    • Menos de 38.1 mm ± 0.25 mm
    • 38.1 mm - 50.8 mm ±0.38 mm
  • Diámetro de la sección transversal (CS)
    • 1.8 mm ±0.1 mm
    • 2.6 mm ±0.13 mm

Tolerancias moldeadas

  • Desajuste máximo de las herramientas 0.08 mm
  • Flash y proyección de línea de separación
  • Espesor máximo 0.15 mm
  • Saliente máxima 0.15 mm
Sello de la contratuerca

La elección de los materiales del empaque para contratuerca (JNS) incluye

MATERIAL CÓDIGO DEL MATERIAL
Grafito de níquel de silicona SNG
Grafito de níquel de fluorosilicona FNG
Aluminio plateado de silicona SSA
Aluminio plateado de fluorosilicona FSA