Empaque para conector EMI

Ofrece una amplia gama de empaques para conector MIL estándar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de blindaje EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible aceite.

Visión general

Kemtron Ltd, ahora parte de TE Connectivity, fabrica una gama de empaques que se adaptan a muchos conectores de tamaño estándar que requieren un empaque EMI/RFI con sellado contra el medioambiente opcional. La elección del material es amplia y los empaques de conector están disponibles en prácticamente todos los materiales EMI de lámina plana fabricados por Kemtron. 

Tipos de materiales

  • Grafito de níquel de silicona
  • Aluminio plateado de silicona
  • Grafito de níquel de fluorosilicona
  • Aluminio plateado de fluorosilicona

Los tamaños estándar de los empaques para el conector incluyen

  • MIL-DTL-5015
  • MIL-DTL-38999
  • Sub D común

Aplicaciones

  • Baja resistencia de contacto entre el conector y el gabinete