Junta de malla de alambre de punto
Una gama de juntas de malla de alambre de punto, que proporciona una solución rentable para aplicaciones de alto rendimiento de apantallamiento en los campos magnéticos y eléctricos de RFI/EMI e incluso EMP. La construcción de lazo entrelazado de monofilamento le da resistencia al tiempo que le permite adaptarse a casi cualquier tamaño o forma. El proceso de fabricación permite incluir un núcleo de elastómetro opcional en el producto para ayudar a la compresión.
USO
Malla de alambre de punto
Las juntas de malla de punto sólido proporcionan un excelente apantallamiento de juntas EMI/RFI/EMP entre dos superficies metálicas y, con la elección del material de malla de alambre disponible, permiten una buena combinación galvánica con bridas de acoplamiento, lo que limita la posibilidad de corrosión entre la junta y la brida.
- Aplicaciones RFI/EMI/EMP.
- Sellos para panel en salas protegidas.
- Áreas con acceso poco frecuente.
- Apantallamiento de cables (envoltura con recubrimiento plano).
La malla de alambre de punto está disponible en 2 opciones:
- Malla de alambre de punto sólido.
- Malla de alambre de punto con núcleo de elastómetro.
Malla de alambre de punto sobre un núcleo de elastómetro
Además de proporcionar un excelente apantallamiento de juntas EMI/RFI/EMP entre dos superficies metálicas, la elección del material de malla de alambre disponible también permite una buena combinación galvánica con bridas de acoplamiento, lo que limita la posibilidad de corrosión entre la junta y la brida. Además, el núcleo de elastómetro de la junta permite que se comprima utilizando una fuerza baja a media, ajustándose a superficies irregulares y recuperándose bien después de su uso.
- Juntas ranuradas como juntas tóricas.
- Debido a su resistencia y baja fuerza de compresión, ideal para su uso en situaciones donde son necesarias operaciones repetidas de apertura y cierre.
Resumen | Malla de alambre de punto sólido | Malla de alambre de punto con núcleo de elastómetro |
Apantallamiento RFI/EMI/EMC | . | . |
Supervivencia EMP | . | . |
Sellado contra el medioambiente | Solo polvo | Solo polvo |
Apertura frecuente | . | |
Longitudes continuas | . | . |
Corte a medida | . | . |
Junta fabricada | . | . |
Malla sobre núcleo de elastómetro | . |
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Kemtron Limited (Kemtron), ahora parte de TE Connectivity, fabrica una gama de productos de malla de alambre de punto, proporcionando así una solución rentable para aplicaciones de alto rendimiento de apantallamiento tanto en el campo magnético como en el eléctrico. Estos productos se fabrican en una máquina tejedora de alambre circular que utiliza un solo hilo. La construcción de lazo entrelazado de monofilamento le da resistencia al tiempo que le permite adaptarse a casi cualquier tamaño o forma. La gama de productos de malla de alambre de punto sólido no es adecuada en aplicaciones que requieren apertura y cierre normales. Si necesitas esta característica, consulta los productos con un núcleo de elastómetro esponjoso. Los productos de malla de punto sólido proporcionan un excelente apantallamiento contra interferencias de radiofrecuencia (RFI)/interferencias electromagnéticas (EMI) entre dos superficies metálicas. Disponemos de una gama de tipos de alambre que permiten una buena compatibilidad galvánica, reduciendo o limitando así la posibilidad de corrosión.
DISPONIBILIDAD
Malla de alambre de punto
- En longitudes continuas, cortadas a medida o fabricadas en juntas terminadas mediante soldadura por puntos e inserción para adaptarse a los requisitos del cliente.
- Variedad de perfiles y tamaños disponibles.
- Juntas fabricadas.
- Anillos de malla comprimida.
- El reverso autoadhesivo no se recomienda con esta versión de malla.
Malla de alambre de punto sobre un núcleo de elastómetro
- En longitudes continuas.
- Corte a medida.
- Fabricado en juntas terminadas.
- Variedad de perfiles y tamaños.
- Juntas fabricadas.
- Selección de alambre para cumplir con los requisitos de compatibilidad galvánica.
- Disponemos de una gran selección de núcleos de elastómetro para cumplir con condiciones tales como rango de temperatura, propiedades de compresión, fuerza de compresión.
- Aunque las secciones transversales redondas o rectangulares son las más utilizadas, se pueden hacer otras secciones para diseños personalizados.
- Si necesitas protección EMP, se recomienda un mínimo de 7 capas. También se pueden agregar capas adicionales dependiendo de la aplicación del equipo y el grado de apantallamiento requerido.
- El reverso autoadhesivo no se recomienda con esta versión de malla.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)