![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/emi-air-ventilation-panel-pgp.jpg)
Paneles de ventilación de aire para protección contra RFI/EMI
Los paneles de ventilación de aire de nido de abeja de aluminio consisten en una lámina de nido de abeja de aluminio sostenida en un marco de montaje rígido de aluminio extruido. La lámina, formada y laminada en una serie de celdas de nido de abeja que están pegadas y perforadas o soldadas con láser en la unión, garantiza una vía conductora en cada unión.
Descripción general del producto:
Los paneles de ventilación de aire de nido de abeja de aluminio consisten en una lámina de nido de abeja de aluminio sostenida en un marco de montaje rígido de aluminio extruido. La lámina, formada y laminada en una serie de celdas de nido de abeja que están pegadas y perforadas o soldadas con láser en la unión, garantiza una vía conductora en cada unión.
Aunque la lámina es conductora en todas las direcciones, para mejorar el rendimiento de EMI, se recomienda usar dos piezas de nido de abeja polarizadas a 90° entre sí.
El marco se puede suministrar con una junta EMI/RFI integral o separada y se puede tratar con una variedad de acabados para proporcionar protección contra la corrosión o mejorar la conductividad.
Cómo funcionan las rejillas de ventilación de nido de abeja
El principio es el de "Guía de ondas más allá del corte". La ventilación de nido de abeja es una serie de tubos que actúa como una guía de ondas, guiando las ondas electromagnéticas dentro o fuera del gabinete, pero como los tubos son lo suficientemente largos, atenúa esas ondas. Por lo general, el tubo debe ser al menos 3 veces más largo que el diámetro. Se recomienda que sea 4 veces más largo. Por lo tanto, una celda de 3.18 mm debe tener 12.7 mm de largo. El material de nido de abeja se utiliza porque ofrece un alto rendimiento de blindaje, es ligero y tiene buen flujo de aire.
Disponemos de una gama estándar de ventilaciones de nido de abeja, las ilustraciones y los números de pieza se muestran al final de esta ficha técnica.
Consideraciones de diseño
Cualquier condición ambiental como el control de humedad y polvo, incluyendo
- Requisito de flujo de aire
- Rejillas externas para protección contra la lluvia
- Orificios de drenaje
- Cualquier junta adicional
Aplicaciones
Los paneles de ventilación están diseñados para su uso en gabinetes electrónicos donde se requiere un buen flujo de aire para la refrigeración y la ventilación, pero donde se debe garantizar el cumplimiento de EMC. Las aplicaciones típicas son
- Gabinetes electrónicos
- Unidades de aire acondicionado
- Carcasas de ventilador
- Bastidores EMC
- Refugios de comunicación
Kemtron Limited (Kemtron), ahora parte de TE Connectivity, fabrica una gama de paneles de ventilación de aire de nido de abeja de aluminio que consisten en una lámina de nido de abeja de aluminio sostenida en un marco de montaje rígido de aluminio extruido. La lámina, formada y laminada en una serie de celdas de nido de abeja que están pegadas y perforadas o soldadas con láser en la unión, garantiza una vía conductora en cada unión. Aunque la lámina es conductora en todas las direcciones, para mejorar el rendimiento de EMI, se recomienda usar dos piezas de nido de abeja polarizadas a 90° entre sí.