PROTECCIÓN CONFIABLE
Nuestras cubiertas contra pájaros y aves de rapiña BCIC de Raychem evitan daños causados por la interacción de las aves de rapiña en las líneas de distribución de media tensión. Nuestras soluciones de protección aérea ampliamente probadas, son resistentes y fáciles de instalar y hacen que las interacciones sean inofensivas. Durante años, las cubiertas aislantes contra pájaros y aves de rapiña BCIC han eliminado con éxito los cortes de energía causados por todo tipo de animales. Esta cubierta de distribución, que se coloca con una pértiga de maniobra, evita cortes de energía causados por aves de rapiña en las líneas de distribución de media tensión. La cubierta principal se adapta a aplicaciones aislantes de tipo pin, horizontal y de extremo cerrado. El brazo de extensión BCAC se coloca sobre amortiguadores de vibración sin ninguna interferencia y se encaja sobre la cubierta contra aves de rapiña. El sistema de bloqueo integrado de este diseño modular cubre más allá de un solo brazo.
La cantidad de problemas que provoca la vida silvestre y que experimentan los ingenieros a cargo de subestaciones y líneas aéreas es enorme. En este documento, se detallan los más comunes, que pueden clasificarse de la siguiente manera: migratorios, locales específicos, de alimentación (depredador o presa) y de refugio, seguridad y anidación.
Nuestras cubiertas contra pájaros y aves de rapiña BCIC de Raychem fueron diseñadas hace más de 30 años con nuestro material polimérico reticulado de Raychem. Y hasta ahora, proporciona la misma gran protección con mejores características. La cubierta es un diseño de dos materiales que posibilita las instalaciones con una pértiga de maniobra y cubre hasta 10 pies en conductores #6 a 795 kcmil cuando se instalan una cubierta y dos brazos. La cubierta principal y los brazos de extensión tienen clips incorporados rígidos y se sujetan de manera mecánica y confiable. La cubierta flexible permite que los conductores salgan del aislante en ángulos de hasta 30° desde cualquier eje: todo sin tener que recortar la cubierta.
El brazo de extensión contra pájaros y aves de rapiña se rediseñó y es más estable en vientos fuertes por su nuevo sistema de bloqueo. Hecha del mismo material reticulado, el brazo de extensión BCAC también es resistente a los rayos UV y a la conducción eléctrica superficial. Compatible con todas las cubiertas contra pájaros y aves de rapiña Raychem de TE, el brazo de extensión es un diseño de fondo abierto y se instala fácilmente con una pértiga de maniobra.