Tecnología contraíble en frío
Como pioneros en termocontracción, hemos desarrollado tubos contraíbles en frío de clase mundial que se adaptan a aplicaciones donde su uso se prefiere. Con una reconocida trayectoria de rendimiento y confiabilidad, vamos más allá de la tecnología termocontraíble y proporcionamos accesorios para cables de media tensión con aplicación en frío que prácticamente se utilizan en todos los tipos y tamaños de cables. Nuestra línea de cables de tubos contraíbles en frío de media tensión es una solución completa. Ello incluye empalmes desconectables, en línea, de transición y de trifurcación, que son sencillos, confiables y de alto rendimiento.
Tubos contraíbles en frío Raychem de TE
La contracción en frío tiene varias ventajas.
En general, la contracción en frío de caucho de silicona es más resistente a los rayos UV comparado con otros tubos que se aplican en frío o calor. Por lo tanto, esta tecnología se puede utilizar de manera efectiva en entornos al aire libre, por ejemplo, en terminaciones a lo largo de las vías en las líneas eléctricas ferroviarias. El caucho EPDM se utiliza en los tubos de contraíbles en frío. Esto es mucho más resistente a la corrosión que los otros productos que se aplican frío o calor. Ello lo hace apto para aplicaciones de enterramiento directo, como los empalmes de cable a cable.
Los tubos contraíbles en frío también exhiben características de sellado de "memoria activa". Esto significa que los tubos siempre vuelven a su tamaño inicial y mantienen su capacidad adhesiva alrededor de los cables durante la expansión y la contracción que ocurren bajo fluctuaciones de temperatura y grandes oscilaciones de carga.
Otra ventaja es que existe un riesgo mínimo para el instalador, ya que no se necesitan calor directo o llama para instalar los componentes. Ello lo hace aún más seguro en entornos donde hay gases combustibles presentes. No se necesitan permisos para trabajar a altas temperaturas ya que la confiabilidad y la calidad de la instalación se garantizan al utilizar menos técnicas de instalación críticas.
Terminación contráctil en frío (CST)
Terminaciones de una pieza con aplicación de frío para aplicaciones de hasta 35 kV/42 kV
La solución total CST que ofrece TE es una terminación de contracción en frío de una sola pieza que tiene un control de tensión integrado y una masilla para relleno de cavidades. También existe una versión de cuello largo (CST-L) que permite utilizar un conector de perno de corte sin encintado adicional. Los accesorios de los productos consisten en conectores de terminales de perno de corte ASBT. Se cuenta con otros accesorios, tales como mangas de recubrimiento, fundas de bifurcación y soportes.
En general, las terminaciones se utilizan de múltiples maneras y se cubre por completo una gran variedad de aplicaciones con un número mínimo de productos. El trabajo de instalación para el CST de TE es rápido porque solo se necesitan unas cuantas operaciones.
Ponte en contacto con el centro de atención al cliente de TE para más información.
-
Video de la instalación del empalme contráctil en frío de Raychem de TE Connectivity (en inglés)
-
Video de instalación de juntas de transición aplicadas en frío (inglés)
-
Video de la instalación de la junta de transición aplicada en frío para cables PILC (en inglés)
-
Video sobre la instalación de juntas contráctiles en frío (inglés)
Tecnología temocontraíble y de contracción en frío
Como apoyo para tus proyectos, agregamos soluciones contráctiles en frío a nuestra línea de productos. La elección depende de los requisitos técnicos únicos de tu proyecto. Desarrollamos una guía de toma de decisiones para que elijas la solución adecuada para tu aplicación.