Circuitos y ensambles de cables de fibra óptica flexibles, versátiles y de alta densidad
El uso creciente de la fibra óptica, en particular en sistemas avanzados como C4ISR (Mando, control, comunicaciones, computación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento) requiere ensambles de cables multifuncionales, robustos y de alta densidad que brinden la flexibilidad que el ingeniero en diseño necesita para maximizar el rendimiento en un menor espacio.
SOLUCIÓN CONFIGURABLE PARA EL MANEJO DE MÚLTIPLES FIBRAS
Los circuitos flexibles de fibra óptica manejan un elevado número de fibras en espacios reducidos para simplificar el enrutamiento y son una solución para entornos de densidad limitada, sin los problemas de fragilidad que el enrutamiento de fibra conlleva en estos espacios densos. Conoce las posibilidades de diseño con una aplicación personalizada

MODULAR: su diseño se personaliza con respecto al tamaño, la forma y el empaque específicos del sustrato, como las posiciones de bifurcación preseleccionadas para el enrutamiento.

RESISTENTE: tienen fibras encapsuladas de película delgada para mejor protección y transiciones que minimizan el estrés y optimizan el enrutamiento.

VERSÁTIL: disponen de múltiples opciones para colocar conectores: se adaptan a cualquier conector de fibra óptica e incluso con fibras de vidrio.

TECNOLOGÍA SHUFFLE: primera y única tecnología patentada de TE Connectivity que hace posible el enrutamiento con base en sus requisitos de enlace en conectores con elevado número de fibras.
EJEMPLOS DE APLICACIONES
Por mucho tiempo, hemos sido uno de los líderes en la industria de la fibra óptica y los ensambles de cables flexibles se suman a nuestra familia de productos de fibra óptica. Brindan al diseñador múltiples opciones para el diseño de ensamble de cables, la colocación de conectores y el enrutamiento, tales soluciones como:

Tarjeta impresa multicapa

Conectores backplane flexibles

Protección integrada para fibra

Sobremoldeado y posicionamiento del cable óptico

Conexiones dentro del sistema

Tecnología shuffle para fibra óptica
ENSAMBLES DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLES DE ALTA DENSIDAD. Conoce nuestros versátiles y flexibles circuitos y ensambles de cables de TE Connectivity para soluciones de fibra óptica personalizables en múltiples aplicaciones, tales como: C4ISR/C5ISR • Interiores de aeronaves • Sistemas de comunicación militar • Aplicaciones de VANT y drones • Satélites y otras aplicaciones espaciales que requieren transmisión de datos a alta velocidad
Soluciones de fibra de TE Connectivity: Ancho de banda ilimitado
Cuando se trata de capacidad y rendimiento, ningún otro medio físico se compara con la fibra óptica. Ya sea con un componente, un sistema o una red, TE Connectivity te ayuda a ofrecer más ancho de banda con nuestros productos y soluciones de fibra óptica.