Tubo termocontráctil AP-2000: protección mecánica y contra el medio ambiente en aplicaciones de diseño automotriz
El AP-2000 está diseñado para utilizarse en tuberías metálicas que cumplen con las normas de la industria y para proteger líneas de combustible y de frenos en áreas expuestas a abuso mecánico y humedad en los automóviles. El producto se coloca en tramos rectos de tubería antes del segundo dispositivo de fijación de tuerca.
Descripción general
Cada tamaño del tubo AP-2000 se utiliza en un tubo metálico de medida estándar específica. El producto se contrae rápidamente al aplicar calor por encima de 115 ºC y el adhesivo se derrite y fluye alrededor del sustrato, lo que elimina los entrehierros. Una vez instalados, los tubos se doblan y se moldean.
Características
- Rango de contracción de 1.3:1 a 2.9:1.
- Temperatura de funcionamiento continuo desde -40 ºC hasta +80 ºC.
- Temperatura mínima de contracción: +110 ºC.
- Temperatura mínima de contracción total: +115 ºC.
- Índice de flamabilidad de FMV55302
- Cumple con la directiva RoHS.
Ventajas
- Agrega protección donde es necesario, lo que reduce los costos en comparación con el recubrimiento por inmersión de toda la tubería.
- Un tamaño se adapta a una gama de tubos, lo que reduce los costos de inventario.
- Instalación más sencilla y económica en comparación con el proceso de recubrimiento por inmersión: proceso sencillo de termocontracción mediante aire caliente, convección o equipos de infrarrojos.
- Tiempos de producción más cortos, ya que las tuberías pueden formarse una vez instalados los tubos termocontraíbles.
- Sellado antihumedad: el adhesivo fluye entre el tubo y la tubería para evitar que la humedad entre en contacto con la tubería.
Aplicaciones
- Diseñado para utilizarse en tubos metálicos de una medida estándar específica.
- Proporciona protección mecánica y contra el medio ambiente a líneas de combustible y de frenos en automóviles.
- La flexibilidad hace posible que las tuberías se doblen después de que se haya doblado el tubo.