Tubos termocontráctiles ATUM: tubos resistentes a la humedad. Rangos de contracción 3:1 y 4:1
La gama de los tubos termocontráctiles ATUM se diseñó para proporcionar sellado y protección contra el medio ambiente en una amplia variedad de aplicaciones eléctricas, y es ideal tanto para uso comercial como militar. El tubo tiene un recubrimiento adhesivo interno que, cuando se calienta, forma un sello resistente a la humedad que se adhiere a una gran variedad de materiales. El elevado rango de expansión hace posible reparar la mayoría de los cables dañados sin tener que quitar ningún conector.
Descripción general
Los tubos ATUM pasan por un proceso de radiación por cadena cruzada, son termocontráctiles y están recubiertos de adhesivo para proporcionar un sellado contra el medio ambiente en una amplia variedad de aplicaciones eléctricas. El producto se usa por lo general para sellar las carcasas posteriores de los conectores y las bifurcaciones de los cables, así como para reparar cables dañados.
El recubrimiento de ATUM se adhiere a la parte exterior del tubo y a la superficie inferior y crea una excelente barrera contra la entrada de la humedad. El adhesivo se pega a una amplia variedad de plásticos, cauchos y metales, como PVC, polietileno y aluminio.
Dado que el tubo y el adhesivo son flexibles, el sellado tolera la flexión del sustrato, lo que lo hace ideal para la reparación de cables. Los tubos ATUM están disponibles con elevados rangos de contracción de 3:1 y 4:1, que hacen posible reparar los cables sin necesidad de retirar los conectores. Con solo varios tamaños de tubos ATUM se cubre una amplia gama de sustratos. ATUM está homologado por UL a 110 ºC, 600 V.
Características
- Rangos de contracción 3:1 y 4:1.
- Temperatura de funcionamiento de -55 ºC a +110 ºC.
- Temperatura mínima de contracción: +80 ºC.
- Temperatura mínima de contracción total: +110 ºC.
- Índice de flamabilidad de ASTM D2671.
- Cumple con RoHS.
Ventajas
- Los tubos sellan contra el medio ambiente y protegen los componentes y las conexiones.
- El grosor de pared mediano proporciona una mayor protección mecánica.
- El adhesivo de los tubos ATUM se pega a una amplia variedad de plásticos, caucho y metales, como el polietileno, el aluminio, el acero y el cobre.
- Instalación más sencilla y económica en comparación con el proceso de recubrimiento por inmersión: basta con deslizar sobre el sustrato y contraer con aire caliente, convección o equipo de infrarrojos.
- Tiempos de producción más cortos. Los tubos se pueden doblar o dar forma en la tubería.
Aplicaciones
- Sellado halogenado y protección de las carcasas posteriores de los conectores.
- Bifurcaciones y transiciones de conector a cable.
- El alto rango de contracción permite reparar las cubiertas dañadas de los cables sin necesidad de retirar los conectores.